储存到myST

耳机

可听戴设备是一种耳戴式常开型智能化消费电子设备。这些智能耳机非常小巧,支持面对面沟通,能够轻松融入日常生活,通常采用自适应技术,以确保性能与每只耳朵匹配。 可听戴设备除了可以用作轻到中度听力障碍人士的个人扩音装置,其主动降噪功能还有助于保护听力。 除此之外,它们还提供基于音频的信息服务、健康监测、入耳式检测、心率监测等。该新一代智能设备依赖于支持语音功能的虚拟助手并与之协同工作,后者提供实时响应或访问其他应用程序。可以额外添加硬件(如运动传感器、接近传感器、热传感器和光传感器,以及皮肤探测器或其他生物特征识别接口),用于收集与环境、位置,以及佩戴者的当前状态、活动,甚至情绪相关的信息。 阅读更多

耳塞和耳机 (TWS)

耳机有多种形式和功能。  耳机的主要功能是提供高质量的立体声音乐和声音,但最先进的耳机还包括许多其他功能,包括用于语音捕获和噪声消除的麦克风、声音处理、用于音频播放和呼叫处理的耳机线控、无线连接和无线充电。  骨振动传感与MEMS麦克风的高质量语音捕获和优化的信号处理相结合,使微型入耳式装置实现前所未有的语音质量。
查看应用详情

关键挑战

意法半导体可通过一系列创新产品,帮助客户应对以上关键挑战:

  • 高密度电源驱动器可实现高功率密度和更小的占位面积,为客户节省宝贵的电路板空间并降低整体材料清单(BOM)成本;
  • 高效的电源管理组件,功耗极低,可延长电池寿命,并确保电池在较宽的温度范围(尤其是负温度)内稳定运行;
  • 高度集成的音频和语音解决方案,具有主动降噪、声音透明、空间音频和对话增强等特性,增强了整体听觉体验;
  • 实时活动感测,以快速睡眠、休眠和唤醒过程确保尽可能低的功耗;
  • 一流的MEMS麦克风和运动传感器,实现先进的生物传感功能和活动识别。

我们的产品和解决方案

我们的产品和解决方案

意法半导体提供广泛的专用MEMS环境和运动传感器(包括高性能MEMS骨骼传导麦克风),这些独特技术和产品帮助客户以出色的解决方案应对各自面临的挑战和机遇。

我们广泛的产品组合涵盖无线充电IC、NFC标签和蓝牙低能耗连接解决方案等大多数可听戴应用设备,使制造商也能从中受益。

此外,意法半导体提供全面的硬件和软件开发工具以及其他开发人员资源,以帮助您设计具有较长电池寿命的可听戴设备,同时减少开发时间和成本。