产品概述
描述
外设传感器接口 (PSI5) 是一种面向汽车传感器应用的接口。PSI5是一个基于现有外设传感器接口的开放标准,可为多种传感器应用提供通用且灵活的解决方案。
PSI5接口支持异步或同步操作以及多种不同的总线模式。该器件可兼容v1.3和v2.1两个版本的PSI5(此文档已给出了具体的限制条件)。该器件可以在较宽的传感器供电电流和可变数据字长(8到28位)范围下运行。
传感器将通过一条同时用于供电和数据传输的线路连接到ECU。收发器IC可为传感器提供经过预调节的电压,并读取所传输的传感器数据。
PSI5接口支持点对点连接或总线模式。
-
所有功能
- 兼容1.3和2.1版本的2通道PSI5收发器
- 曼彻斯特编码数字数据传输
- 高达125 kbps的数据传输速度(还可选择83.3 kbps和189 kbps两种方案)
- 出色的EMC稳健性和较低的辐射
- 用于同步脉冲的自举电路
- 对接口引脚施加了电流限制和电压钳制
- 集成式分级电荷泵可利用扩频方法实现预调节
- 集成式FLL模块可实现高精度时序控制
- 反向电压保护结构
- 接地短路可实现±1.5 V的接地电压容差
- 支持地址复用的32位SPI接口
- 工作电压:VB= 4.8 V(同步脉冲为5.2 V,步长为3.5 V)至35 V
- 环境温度范围:-40 °C至140 °C
- 封装:VFQFPN28或TQFP32EP
特别推荐
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
产品规格 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
6.0 | 05 Apr 2024 | 05 Apr 2024 |
应用手册 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Oct 2019 | 04 Oct 2019 |
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
L9663 | 批量生产 | TQFP 32 7x7x1.0 | 汽车应用 | Ecopack2 | |
L9663-1 | 批量生产 | QFN 5X5 0.5 PITCH DIMPLE ATK1 | 汽车应用 | Ecopack2 | |
L9663-TR | 批量生产 | TQFP 32 7x7x1.0 | 汽车应用 | Ecopack2 | |
L9663-TR-1 | 批量生产 | QFN 5X5 0.5 PITCH DIMPLE ATK1 | 汽车应用 | Ecopack2 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | |||||||||||||
L9663-TR | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
L9663 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
L9663-TR-1 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 | |||||||||||
L9663-1 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
L9663-TR 批量生产
L9663 批量生产
L9663-TR-1 批量生产
L9663-1 批量生产