通过高性能电流隔离型ADC提高精度、可靠性和成本效益。
隔离式模数转换器(ADC)是二阶sigma-delta调制器,它将模拟值转换为1位比特流,并能够承受高共模电压。由于结合了高频外部时钟输入和宽带宽,并且提高了信噪比(SNR),我们的隔离式ADC具有非常高的精度。隔离等级和高水平瞬态抗扰度是可靠检测电流和电压的关键,能确保许多工业应用的稳定性和高性能。
这些1位sigma-delta调制器可采用TTL(ISOSD61T)或LVDS(ISOSD61L)输入,其输出外设通过一个电流隔离型隔栅(可提供最高6000 VPEAK的保护)与输入调制器隔离。
ISOSD61是一款16位分辨率的模数转换器,没有遗失码。还提供功能齐全的评估板,旨在帮助用户探索ISOSD61隔离式模数转换器(ADC)的所有功能。Sigma-Delta系列ADC产品有多个参考设计支持,可以加快开发和缩短上市时间。
该系列产品具有-40至+125°C的扩展工业温度范围,非常适合工业电机控制、太阳能逆变器、UPS、电动汽车充电器、工厂自动化、电信和服务器电源中的电流和电压传感,因为它们代表了准确性、可靠性、 物理尺寸和成本之间的最佳均衡。