产品概述
描述
STM32G491xC/xE器件基于高性能Arm® Cortex®-M4 32位RISC内核。工作频率高达170 MHz。
Cortex-M4内核带有单精度浮点运算单元 (FPU),支持所有Arm单精度数据处理指令和所有数据类型。该内核还具备一组完整的DSP(数字信号处理)指令和用于增强应用安全性的存储器保护单元 (MPU)。
这些器件内置高速存储器(512 KB的Flash存储器和112 KB的SRAM)、1个Quad SPI Flash存储器接口,以及大量增强型I/O和外设,这些I/O和外设连接至2条APB总线、2条AHB总线和32位多AHB总线矩阵。
它们还为嵌入式Flash存储器和SRAM嵌入了多种保护机制,分别是:读保护、写保护、安全存储区域和专有代码读保护。
这些器件内置的外设支持数学/算术函数加速(CORDIC用于三角函数,FMAC单元用于滤波函数)。
它们带有3个快速12位ADC (5 Msps)、4个比较器、4个运算放大器、4个DAC通道(2个外部通道和2个内部通道)、1个内部电压参考缓冲器、1个低功耗RTC、1个通用32位定时器、3个专用于电机控制的16位PWM定时器、7个通用16位定时器以及1个16位低功耗定时器。
它们还带有标准和高级通信接口,如:
- 3个I2C接口
- 3个SPI接口,与2个半双工I2S接口复用
- 3个USART接口,其中包含2个UART接口和1个低功耗UART接口
- 2个FDCAN接口
- 1个SAI接口
- USB设备
- UCPD
这些器件的工作温度范围是-40 °C至+85 °C(+105 °C结温)和-40 °C至+125 °C(+130 °C结温),工作电压范围是1.71 V至3.6 V。这些器件均提供一套全面的节能模式,可轻松实现低功耗应用设计。
同时支持使用一些独立电源,包括ADC、DAC、OPAMP和比较器的模拟独立电源输入。VBAT输入支持备份RTC和寄存器。
STM32G491xC/xE系列提供从32引脚到100引脚的9种封装规格。
-
所有功能
- 包含意法半导体先进专利技术
- 内核:配有FPU的Arm® 32位Cortex®-M4 CPU,自适应实时加速器(ART加速器)实现从Flash存储器执行时零等待,频率高达170 MHz时执行性能达到213 DMIPS,MPU,支持DSP指令
- 工作条件:
- VDD、VDDA电压范围:1.71 V至3.6 V
- 数学硬件加速器
- 用于三角函数加速的CORDIC
- FMAC:滤波器数学加速器
- 存储器
- 具有ECC支持、专有代码读保护 (PCROP)、安全存储区域和1 KB OTP的512 KB Flash存储器
- 96 KB SRAM,前32 KB实现了硬件奇偶校验
- 程序执行加速器:指令和数据总线上的16 KB SRAM,支持硬件奇偶校验 (CCM SRAM)
- Quad-SPI存储器接口
- 复位和电源管理
- 上电/掉电复位 (POR/PDR/BOR)
- 可编程电压检测器 (PVD)
- 低功耗模式:睡眠、停止、待机和关断
- RTC和备份寄存器的VBAT模式供电
- 时钟管理
- 4 MHz至48 MHz晶振
- 带校准功能的32 kHz振荡器
- 具有PLL选项的内部16 MHz RC振荡器 (± 1%)
- 内部32 kHz RC振荡器 (± 5%)
- 高速I/O端口多达86个
- 所有端口均可映射到外部中断向量
- 多个耐受5 V电压的I/O
- 互连矩阵
- 16通道DMA控制器
- 3个ADC 0.25 µs(多达36个通道)。硬件过采样时的分辨率高达16位,转换范围为0 V至3.6 V
- 4个12位DAC通道
- 2个缓冲外部通道1 MSPS
- 2个无缓冲内部通道15 MSPS
- 4个超快速轨到轨模拟比较器
- 4个可在PGA模式下使用的运算放大器,所有终端均可访问
- 内部电压参考缓冲器 (VREFBUF),支持三种输出电压(2.048 V、2.5 V和2.9 V)
- 15个定时器:
- 1个32位定时器和2个16位定时器,均带有多达4个用于IC/OC/PWM或脉冲计数的通道和正交增量编码器输入
- 3个16位8通道高级电机控制定时器,多达8个PWM通道,具有死区生成和紧急停止功能
- 1个16位定时器,带2个IC/OC,1个OCN/PWM,具有死区生成和紧急停止功能
- 2个16位定时器,带IC/OC/OCN/PWM,具有死区生成和紧急停止功能
- 2个看门狗定时器(独立看门狗和窗口看门狗)
- 1个SysTick定时器:24位递减计数器
- 2个16位基本定时器
- 1个低功耗定时器
- 日历RTC,支持警报和从停止/待机模式周期唤醒功能
- 通信接口
- 2个FDCAN控制器,支持灵活的数据速率
- 3个I2C快速模式+ (1 Mbps),支持20 mA灌电流、SMBus/PMBus和从停止模式唤醒功能
- 5个USART/UART(ISO 7816接口、LIN、IrDA、调制解调器控制)
- 1个LPUART
- 3个SPI,支持4至16位可编程位帧,其中2个带有复用半双工I2S接口
- 1个SAI(串行音频接口)
- 支持LPM和BCD的USB 2.0全速接口
- IRTIM(红外接口)
- USB Type-C®/USB供电控制器 (UCPD)
- 真随机数发生器 (RNG)
- CRC计算单元,96位唯一ID
- 开发支持:串行线调试 (SWD)、JTAG、嵌入式跟踪宏单元 (Embedded Trace Macrocell™)
- 包含意法半导体先进专利技术
电路原理图
更多产品线信息

特别推荐
EDA符号、封装和3D模型
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
System View Description (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.2 | 13 Jul 2023 | 13 Jul 2023 |
IBIS models (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 29 Jul 2024 | 29 Jul 2024 |
BSDL files (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 12 Oct 2021 | 12 Oct 2021 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM32G491MCS6 | 批量生产 | LQFP 80 14x14x1.4 mm | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32G491MCT6 | 批量生产 | LQFP 80 12x12x1.4 mm | 工业 | Ecopack2 | 10 | 2025-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
STM32G491MCT6 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32G491MCS6 | | | distributors 无法联系到经销商,请联系我们的销售办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STM32G491MCT6 批量生产
STM32G491MCS6 批量生产