SIM和嵌入式SIM解决方案为蜂窝移动连接保驾护航

SIM和嵌入式SIM (eSIM) 解决方案不仅确保了蜂窝连接的安全性,还可保证其无缝部署,极大地优化了用户的日常体验。无论是消费产品、M2M和工业应用(包括资产跟踪智能表计),还是车载紧急呼叫 (eCall)汽车级解决方案,SIM和eSIM都极大地简化了设备监控,为各行各业的数字化转型提供了有力支持。目前已部署的ST33已超过15亿个,意法半导体也由此确立了其在eSIM解决方案领域的卓越地位。 

我们关于消费品eSIM的系列视频:观看最新两集!

ST4SIM产品系列和生态系统

GSMA第3阶段的新内容

全新MEP功能介绍

观看ST4SIM解决方案在线研讨会
了解如何远程管理蜂窝网络连接
通过基于ST4SIM eSIM的创新开发套件,使蜂窝IoT应用更易获得

STMicroelectronics Becomes First Chip Maker Accredited by the GSMA to Personalize eSIMs for Mobiles and Connected IoT Devices

在基于现有认证的前提下,意法半导体根据GSMA的UICC生产安全认证计划(GSMA SAS-UP),获得关于安全应用eSIM个性化数据的进一步认证,从而生产出符合GSMA安全性和可靠性规范的eSIM芯片,领先于其他芯片制造商。 

个性化eSIM围绕成熟、可靠的ST33安全微控制器构建,意法半导体现在可向客户的生产设施直接交付,无需进一步编程即可使用。因此,原始设备制造商、移动网络运营商和SIM操作系统 (OS) 供应商可以通过精简eSIM供应链来节省处理开销和缩短上市时间,从而获得更高的便利性、经济性和商业效率。使用连接证书定制的eSIM具有外形更小、安全性更强、灵活性更高等特点。 

如需详细了解意法半导体获得的GSMA认证,请点击此处