触摸屏控制器

所有工具与软件类型缩小

FingerTip系列触摸控制器兼具低功耗、小尺寸、外件数量少,以及多功能等特点。该单芯片解决方案拥有强大的多点触控性能,适合纤薄、柔性、嵌入式触摸面板。

意法半导体的新款触摸屏控制器具有先进功能,支持新式有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)显示器。它通过无故障检测功能为智能手机节省更多电能,延长运行时间。

FingerTip系列触摸控制器兼具低功耗、小尺寸、外件数量少,以及多功能等特点。

应用

意法半导体的触摸屏控制器针对智能手机、平板电脑、可折叠和可卷曲手机的AMOLED显示屏进行了优化。

多模传感技术使意法半导体的FingerTip技术支持许多先进功能。支持的功能包括手套、厚盖板、水、自定义手势、防抓握误触、接近检测、压力感测,以及游戏应用的快速报告速率。

FingerTip的主处理器将强大的32位Arm Cortex®-M4核心与SIMD DSP特性组合,提供高水平的整体触摸性能,可以同时检测、分类和跟踪最多10根手指的触摸动作。

产品类型

FingerTip系列触摸屏控制器包括:

FTG2-SLP - 电容式多点触摸屏控制器,用于超薄柔性面板和LTPO面板
电容式多点触摸屏控制器,用于超薄柔性面板和LTPO面板

FingerTip FTG2-SLP兼具低功耗、小尺寸、外件数量少,以及多功能等特点,使面向超薄柔性嵌入式显示触摸面板的单芯片触摸屏控制器中具有出色的多点触控性能。

主要优势:

  • 触控面板
    兼容新款薄型柔性平面或曲面面板,
    可与低温多晶氧化物(LTPO)显示面板组合,实现省电功能
  • 高级模拟前端(AFE)
    领先的AFE技术确保无故障采集,并提供较大动态范围,以适应各种面板堆叠。专有的差分架构显著消除共模噪声干扰,确保信噪比。
  • 抗噪性
    高信噪比确保针对显示器噪声、无线充电器噪声,以及各种外部噪声源的抗干扰能力。
  • 低功耗
    意法半导体专有的低功耗技术和特殊的休眠模式可确保超低功耗,以大幅提高电池寿命
  • 主动式触控笔
    FingerTip支持在手机和可折叠屏幕上使用主动式触控笔
  • 报告迅速
    最高300Hz的报告速率能够确保极快的响应时间,增强了游戏体验
  • 多点触控
    支持同步独立跟踪最多10个触摸动作,以充分的灵活性实现高级触摸功能,提供更出色的用户体验
  • 多模传感技术
    防水、湿手指跟踪,以及多指手套识别,确保先进的触摸检测
  • 手势模式
    能够检测特定的自定义手势以退出空闲模式,可作为一个省电功能使用
  • 支持SYNC
    同步和异步操作模式确保动态刷新率,使FingerTip甚至能够兼容四倍高清(QHD)显示器
  • SPI、I2C以及I3C接口
    确保兼容市场上大多数应用程序主机接口