BCD

バイポーラ・CMOS・DMOS

bcd-production-line-robot bcd-production-line-robot

BCD:パワー半導体のキー・テクノロジー

STは、1980年代中頃、当時革新的であったBCDテクノロジーに投資し、以来継続的に開発を進めてきました。BCDは、3種類の異なるプロセス・テクノロジーを1チップ上に形成するプロセス技術です。

アナログ バイポーラ

アナログ機能に最適

デジタル CMOS

デジタル機能に最適

パワー DMOS

パワー・高耐圧素子に最適

3つの世界の
いいとこ取り

これらのテクノロジーの組み合わせにより、信頼性の向上、EMIの低減、チップの小型化をはじめとする多くのメリットを実現できます

BCDは幅広く採用され、パワー・マネージメント、アナログ信号処理、パワー・アクチュエータの各分野で多様な製品やアプリケーションに対応できるよう改良が重ねられてきました。

高く評価されたイノベーション

2021年5月、STは「複数のシリコン・テクノロジーを1チップに形成する技術」の歴史的業績が認められ、権威あるIEEEマイルストーンを受賞しました。 IEEEマイルストーンは、電子工学や情報・通信など、IEEEが活動する技術領域における功績を表彰するもので、独創的な製品・サービス、論文や特許など、人類の利益に貢献する革新的かつ卓越した技術の栄誉を称える賞です。

複数のシリコン・テクノロジーを1チップに形成する技術、1985年

Agrate Brianza、イタリア、2021年5月18日 - IEEE Italy Section

独自のBCDプラット
フォーム

20年以上にわたりプロセス開発とチップ製造で培ってきたノウハウを持つSTは、機能・性能・コストの最適なバランスを実現しつつ、さまざまなアプリケーション固有のニーズに対応する独自のBCDプロセス技術を提供しています。

先進的BCD

シリコン・オン・インシュレータBCD

高耐圧BCD

幅広い電圧範囲に対応

5 V ~ 40 V

40 V ~ 200 V

200 V ~ 1200 V

1200 V ~ 6000 V

BCDのイノベーション

STは、20年以上にわたる経験に基づく独自の技術的知見により、 お客様に最高のBCD技術を提供するための優れた技術サポートを提供しています。

STのイノベーション・ロードマップ

提供中

BCDプロセス技術は、以下2つのタイプに大別されます。

  • 高密度
  • 高耐圧
0.32 µm
BCD6 / 6s
20V~100V
BCD6s-OFFLINE
650V~800V
BCD6s-SOI
100V~190V
ガルバニック絶縁(誘導型)
4kV~6kV
0.16 µm
BCD8s-AUTO
40V~100V
BCD8s-P
5V~60V
BCD8s-SOI
100V~200V
0.11 µm
BCD9s
5V~100V

試作段階

優れた設計プロセスを通じて試験/承認が行われています。

  • 高密度
  • 高耐圧
0.32 µm
BCD1200
1200V
ガルバニック絶縁(容量型)
6kV
0.11 µm
BCD110
5V~50V
90 nm
BCD90
5V~50V

開発段階

次世代のBCDプロセス技術です。

  • 高密度
  • 高耐圧
0.32 µm
ガルバニック絶縁(容量型)
10kV
40 nm
BCD40
5V~50V
 

BCDアプリケーション

STは、車載航空宇宙産業分野をはじめ、要求の厳しい市場に対応できるよう、BCD技術をカスタマイズする能力を備えています。アプリケーションの特性を開発の初期段階から考慮することで、

お客様に応じて最適化したソリューションを提供することができます。また、技術、設計、およびアプリケーション間の強力なシナジーを活用し、お客様の設計プロセスをサポートする豊富な開発ツールも提供しています。これらのツールにより、高性能で堅牢性の高い製品を迅速に開発できるようになります。