STi²GaN

cars-road-technology cars-road-technology

STi²GaN:GaN技術を活用した
新しいスマート・パワー・ソリューション

ワイド・バンドギャップ半導体を用いたソリューションは、持続可能な未来に貢献する高効率の次世代電源システム開発においてきわめて重要です。電気自動車や再生可能エネルギー発電システムの導入を加速させることができます。

GaN(窒化ガリウム)ベースの製品は、優れた電力効率を提供し、コンスーマ機器、産業および車載アプリケーション向けなど、幅広い電源の小型化に貢献します。

比較的新しい技術であるGaNには、複雑なゲート・ドライブ設計や基板レイアウトの制約など、GaNトランジスタ実装におけるいくつかの課題が残されています。

STは、BCD技術や、SiC(炭化ケイ素)を含むワイド・バンドギャップ技術における独自のイノベーションをベースに、次世代の集積型スマート・パワー・ソリューションを開発しています。これにより、設計の簡略化や柔軟性の向上、高性能化に貢献します。

EVアプリケーション
向けSTi²GaN

EVアプリケーション向けSTi²GaN

パワー・エレクトロニクス設計では、電力密度の向上、システム・コストの削減、および環境負荷性能の向上が求められています。STi²GaNは、48V電気自動車に最適なソリューションを提供します。

パワー・エレクトロニクス設計では、電力密度の向上、システム・コストの削減、および環境負荷性能の向上が求められています。STi²GaNは、48V電気自動車に最適なソリューションを提供します。

ビデオを見る
0:00 / 0:00

対象アプリケーション

STi2GaNは、設計者がGaN技術を最大限に活用することができる高集積・高性能の製品ファミリです。GaNおよび従来の半導体材料のメリットを組み合わせ、幅広いパワー・アプリケーションにおいて、サイズ・性能・コスト面でメリットを提供します。

LiDAR
 
車載用D級
オーディオ・アンプ
EV/HEV
 
UPS
(無停電電源装置)
 
太陽光発電
ソリューション
 
電源
DC-DC
コンバータ
 
ワイヤレス
チャージャ

LiDARシステム

LiDARシステム

自動車の急速なインテリジェント化に伴い、より強力な環境認知機能の重要性が増しています。LiDARは、短距離の360° 3D HRスキャニングや、長距離の検出・測距など、優れた機能を提供します。

ビデオを見る
0:00 / 0:00

STi²GaNのメリット

STi²GaN(ST Intelligent and Integrated GaN)は、高効率や高周波数動作といったGaNのメリットを活用することで、最終アプリケーションにおける冷却要件の緩和やヒート・シンクの小型化に貢献します。

高集積のため、システム・レベルの小型化を実現するとともに、優れた堅牢性と信頼性を提供します。

 

小型設計

高周波

高効率

冷却要件の緩和

高い堅牢性 & 信頼性

2つの集積レベル

GaNパワー段
GaNドライバ
保護機能(GaN)

STi²GaNモノリシック

GaNパワー段
GaNドライバ
保護機能
コントローラ(Si)

STi²GaN システム・イン・パッケージ(SiP)

よりスマートな
SiPソリューションを
実現する革新的な
ワイヤ・ボンディング・フリー
のパッケージ

STi²GaNは、アプリケーションへの組込みが簡単であるとともに、動作周波数(MHz範囲)を大幅に高めることができます。
そのため、より小型でシンプルなシステム設計の実現や、コスト削減に貢献します。

さらに、革新的なパッケージング技術が活用されているため、寄生容量の削減によるEMIの低減や、両面冷却による放熱性の向上、冷却システムの簡略化にも貢献します。

sti2gan-power-over-frequencysti2gan-power-over-frequency

GaN技術におけるST独自の立ち位置

STは、100V / 650V耐圧の集積型GaNソリューションにおける理想的なパートナーとして、GaNソリューションを最大限活用するためのサポートを提供します。
スマート・パワー・ソリューションおよび車載用アプリケーションにおける豊富な経験に基づき、厳しい設計要件への対応をサポートするとともに、最高水準の使いやすさや性能、信頼性を提供します。また、実績のあるノウハウを提供することで、ソリューションの認証取得をサポートします。

gan-chart