STM32 Audio and Voice Solutions
多年以来,意法半导体一直在提供像X-CUBE-AUDIO和Alexa for IoT参考解决方案等语音识别和音频处理解决方案,并与各个领域处于领先地位的第三方建立起牢固的合作关系。
STM32本地语音UI解决方案
STM32H5和STM32H7系列可以为本地语音用户界面 (VUI)提供解决方案。这里的“本地”意味着“边缘”,原因是语音识别直接在STM32微控制器上进行,而无需连接到外部主机或云端。
此类本地语音参考设计集成了Sensory的先进技术,可提供最直观和可定制的离线设备交互。
STM32H573-DK和STM32H747-DISCO板件可搭配X-CUBE-LocalVUI及其LocalVUI-Denoised版本使用,因而能够为不同的解决方案提供支持。
在这两种情况下,所有音频和语音相关软件都将存储在嵌入式Flash存储器中,此举不仅确保了最佳的性能,而且不会造成缓存缺失。
在有些实例中,还会使用板件上的外部存储器来存储图形对象。
X-CUBE-LocalVUI包含了语音识别应用示例,并且支持关键词识别和意图理解功能。
此软件包支持STM32H573-DK和STM32H747-DISCO板件,能够利用板载麦克风进行音频输入。
X-CUBE-LocalVUI专门适用于低噪音环境,可轻松完成自定义词汇原型创建。该软件包可在st.com上进行下载。
LocalVUI Denoised在X-CUBE-LocalVUI的基础上集成了先进的降噪音频前端,能够对低水平和高水平的噪声进行降噪处理。
该软件包支持STM32H573-DK和STM32H747-DISCO开发板,以及STEVAL-MIC008A麦克风扩展板。用户可基于多个STM32系列实现关键字识别解决方案,具体取决于应用程序所管理的其他功能。


STM32H747I-DISCO和STM32H573I-DK上的LocalVUI降噪用户演示快照
更加先进的语音用户界面解决方案可以利用Sensory的TrulyNatural (TNL) 技术生成数千种不同的请求表单。

利用LocalVUI Denoised软件包生成的咖啡机模型快照
可从H5和H7系列中选择其他STM32微控制器,也可根据使用情况选择其他微控制器。
STM32MPU系列还支持高级语音识别功能。
STM32音频处理解决方案
与DSP Concepts的合作
意法半导体已经与DSP Concepts合作多年,一直在为其提供音频输出处理解决方案和语音识别解决方案。
DSP Concepts是世界一流的音频处理企业,可提供基于STM32的音频处理解决方案。
X-CUBE音频套件
X-CUBE音频套件是一款免版税的解决方案,可帮助用户为受支持的STM32系列微控制器设计、实现和微调音频处理流程。
该套件集成了越来越多的算法和示例。

演示视频音频套件