協力関係 50社 スタートアップ企業と積極的な取り組み
研究開発投資 16% 対売上比率
(2024年)
技術スタッフ 900名 以上でサポート
STは、さまざまな取り組みを通じてオープン・イノベーション・エコシステムを継続的に拡大しています。
STは、さまざまな社外ステークホルダーとともに積極的にアイデアや知識、専門性を追求し、共有しています。
これには、お客様、パートナー企業、サプライヤ、学術機関やスタートアップ企業も含まれています。
オープン・イノベーションを採用することで、より幅広いアイデアを活用し、より迅速に新技術を市場へ提供します。
また、イノベーションの成功率を高め、コラボレーションおよび継続的改善の文化を育んでいます。
オープン・イノベーションを推進するため、STはスタートアップ企業との協力に特化したさまざまな取り組みを行っています。
「ST for Startups」プログラムでは、スタートアップ企業に数多くのメリットを提供します。このプログラムに参加することで、次のような貴重な機会を得ることができます。
STは、スタートアップ企業のスカウト活動の一環として、最も革新的なスタートアップ企業を見い出して協力するためのスタートアップ・チャレンジを開催しています。
STは、さまざまなチャネルを通じてスカウトしたスタートアップ企業の評価ならびに協力に向けた公正なプロセスを提供しています。ライフサイクルは、選ばれたすべてのスタートアップ企業に共通です。主なステップは以下のとおりです。
#1. 応募
スタートアップ企業は基準をチェックし、応募書類をオンラインで提出。
#2. 評価
#3. エンゲージメント&協力
#4. アクティビティ実施
エンゲージメントは、ライフサイクルを通じて定期的にレビュー。
#5. 加速
STのマーケティング・チームのネットワークが協力関係の発展をサポートし、マーケティング活動を支援。
#1. 応募
スタートアップ企業は基準をチェックし、応募書類をオンラインで提出。
#2. 評価
#3. エンゲージメント&協力
#4. アクティビティ実施
エンゲージメントは、ライフサイクルを通じて定期的にレビュー。
#5. 加速
STのマーケティング・チームのネットワークが協力関係の発展をサポートし、マーケティング活動を支援。
STは、スタートアップ企業のニーズと双方の合意に基づき、自社の技術、ツール、人材へのアクセスを提供します。
技術
STは、RF CMOS、28nm FD-SOI、CMOSイメージ・センサ、MEMS、BCDなどの最先端技術を用いたマルチプロジェクト・ウェハ(MPW)プログラムへの参加を検討する用意があります。
ツール
STは、自社の重点領域に合致する先端アプリケーションに対応するソリューションを開発するスタートアップ企業に対し、製品、評価ボード、デバイス・サンプルの包括的なポートフォリオを提供します。また、産業化段階にあるスタートアップ企業のソリューションの構築や、ST製品を使用した市場参入を支援するために、ファブ・ラボやその他の地域ラボへのアクセスも提供します。
人材
スタートアップ企業ごとに、成功への道を導き、支えるために、STのイノベーション・マネージャーが割り当てられます。イノベーション・マネージャーは、STの人材プール全体にアクセスできます。スタートアップ企業は、研究開発活動および製品開発のあらゆる段階で、関連するSTのエキスパートに相談したり、ファブ・ラボや地域ラボの専門家よりアドバイスを受けたりすることができます。
STのアンモキョ工場(シンガポール)にあるLab-in-Fabは、2020年にSTとInstitute of Microelectronics(IME)によって建設された200mm製造設備です。その主な目的は、マイクロシステム研究をリードし、顧客の最先端センサおよびアクチュエータ製品の産業化を支援することです。Lab-in-Fabは、大量生産施設内の最先端研究開発リソースを使用して先進製品を開発する貴重な機会をスタートアップ企業に提供し、量産化までの期間を短縮します。世界最高レベルの研究開発人材、主要な半導体装置、IMEとSTの開発エコシステムへのアクセスを組み合わせることで、MEMSベースの革新的な製品を開発する企業に幅広いサービスを提供します。
STは、戦略的に重要な領域分野において、世界中の主要なパートナーと協力しています。現在、以下のパートナーと取り組みを進めています。