製品概要
概要
The STULPI01 is a high-speed USB 2.0 transceiver compliant with ULPI (UTMI+ low pin interface) and OTG (On-The-Go) specifications, providing a complete physical layer solution for any high-speed USB host, device or OTG dual-role core. It allows USB ASICs to interface with the physical layer of the USB through a 12-pin interface. It contains VBUS comparators, an ID line detector, USB differential drivers and receivers and a complete ULPI register map and interrupt generator. The STULPI01 transceiver is suitable for mobile applications and battery-powered devices because of its low-power consumption, Power-down operating mode and minimal die/package dimensions.
-
特徴
- USB-IF high-speed certified to the universal serial bus specification rev. 2.0
- Meets the requirements of the universal serial bus specification rev. 2.0, On-The-Go supplement to the USB 2.0 specification 1.0a and ULPI transceiver specification 1.1
- Standard ULPI (UTMI+ low pin interface) 1.1 digital interface
- Fully compliant with ULPI 1.1 register set
- External square wave clock with VDVIOamplitude must be applied to oscillator input XI
- Supports 480 Mbit/s High-speed, 12 Mbit/s Full-speed and 1.5 Mbit/s Low-speed modes of operation
- Supports 2.7 V UART mode
- Supports session request protocol (SRP) and host negotiation protocol (HNP) for dual-role device features
- Ability to control external charge pump for higher VBUS currents
- Single supply, +3 V to +4.5 V voltage range
- Integrated dual voltage regulator to supply internal circuits with stable 3.3 V and 1.2 V
- Integrated overcurrent detector
- Integrated HS termination and FS/LS/OTG pull-up/pull-down resistors
- Integrated USB 2.0 “short-circuit withstand” protection
- Power-down mode with very low-power consumption for battery-powered devices
- Ideal for system ASICs with built-in USB host, device or OTG cores
- Available in μTFBGA36 RoHS package
- –40 to 85 °C operating temperature range
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 26 Sep 2016 | 26 Sep 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STULPI01BTBR | 量産中 | TFBGA 36 3.6x3.6 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STULPI01BTBR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STULPI01BTBR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。