製品概要
概要
The STUSB03E is a single chip transceiver that complies with the physical layer specifications of the Universal Serial Bus (USB) v2.0 standard. It has an integrated 5V to 3.3V regulator which allows direct powering from the VBUS. The transceiver has an integrated voltage detector to detect the presence of the VBUS voltage and features an internal D+ pull-up resistor implemented in accordance with the 27% resistor ECN.
The STUSB03E also supports Sharing mode when VBUS is not present, which allows the D+/D– lines to be shared with other serial protocols.
It supports both full-speed (12Mbps) and lowspeed (1.5Mbps) operation. It is also designed to operate down to 1.6V so that it is compatible with lower system voltages of most portable systems, which include PDAs, MP3 Player and Cell phones.
-
特徴
- Integrated D+ pull-up resistor for FS operation
- Software controlled re-enumeration
- Small QFN16 lead free package 3x3 mm2
- Very low power consumption to meet USB ‘suspend’ current requirements
- Compliant to USB V2.0 for full-speed (12Mb/s) and low-speed (1.5Mbps) operation
- ESD Compliant to IEC-61000-4.2 (level 3) on D+, D- lines
- HBM = ±14kV on D+, D– lines; ±5kV on VBUS
- Integrated 3.3V output LDO
- No power supply sequencing requirements
- Separate I/O supply with operation down to 1.6V
回路ダイアグラム
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STUSB03EQR | 量産中 | QFN-16L | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STUSB03EQR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STUSB03EQR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。