製品概要
概要
The M24M02E-F is a 2-Mbit I²C-compatible EEPROM (electrically erasable programmable memory) organized as 256 K × 8 bits. It can operate with a supply voltage from 1.6 V to 5.5 V with a clock frequency up to 1 MHz, over an ambient temperature range of -40 °C to +85 °C.
The device offers three 8-bit registers, namely: the device type identifier (DTI) register, the configurable device address (CDA), and the software write protection (SWP) register.
The device offers an additional 256-byte page, called the identification page. This page can be used to store sensitive application parameters, which can later be permanently locked in read-only mode.
The M24M02E-F is available in the standard 8-pin TSSOP8, SO8N, UFDFPN8, and in the 5-ball wafer level chip scale packaging (WLCSP) with the WC pin.
On demand, the EEPROM can be delivered with a preprogrammed and locked device address.
-
特徴
- I²C interface
- Compatible with the following I²C bus modes:
- 1 MHz (Fast-mode Plus)
- 400 kHz (Fast-mode)
- 100 kHz (Standard-mode)
- Compatible with the following I²C bus modes:
- Memory
- 2-Mbit (256-Kbyte) of EEPROM
- Page size: 256-byte
- Additional 256-byte identification page
- Supply voltage
- Wide voltage range: 1.6 V to 5.5 V
- Temperature
- Operating temperature range: -40 °C to +85 °C
- Fast write cycle time
- Byte and page write within 4 ms (typically 3.3 ms)
- Performance
- Enhanced ESD/latch-up protection
- More than 4 million write cycles
- More than 200-year data retention
- Fast wake-up time (less than 5 μs)
- Ultralow power current consumption
- 350 nA (typical) in standby mode
- 100 μA (typical) for read current
- 500 μA (typical) for write current
- Advanced features
- Configurable device address register
- Device type identifier register (in read-only)
- Preprogrammed device address
- Software write protection register
- Hardware write protection of the whole memory array
- Random and sequential read modes
- パッケージ
- SO8N, TSSOP8, UFDFPN8, and WLCSP5 (ECOPACK2 compliant)
- I²C interface
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
IBIS models (5 of 11)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Jun 2024 | 27 Jun 2024 | |
ZIP | 1.0 | 13 Jan 2023 | 13 Jan 2023 | |
ZIP | 1.0 | 04 Oct 2021 | 04 Oct 2021 | |
ZIP | 1.0 | 17 Mar 2023 | 17 Mar 2023 | |
ZIP | 1.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
7Z | 1.1 | 07 Jun 2023 | 07 Jun 2023 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 25 Jan 2021 | 25 Jan 2021 |
CAD Symbol & Footprint models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Apr 2021 | 27 Apr 2021 |
Verilog models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |
ZIP | 1.0 | 22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
M24M02E-FCP6T/VF | 開発中 | ULTRA ULTRA-THIN WLCSP - R | インダストリアル | Ecopack2 | |
M24M02E-FCS6T/VF | 量産中 | WLCSP | インダストリアル | Ecopack2 | |
M24M02E-FDW6TP | 量産中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack2 | |
M24M02E-FMC6TG | 量産中 | UFDFPN8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
M24M02E-FMN6TP | 量産中 | SO8 | インダストリアル | Ecopack2 |
M24M02E-FCP6T/VF
Package:
ULTRA ULTRA-THIN WLCSP - RMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 無償サンプル | ESample Max Qty | 交換品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
M24M02E-FCS6T/VF | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| |||||||||||
M24M02E-FCP6T/VF | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| |||||||||||
M24M02E-FMN6TP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| |||||||||||
M24M02E-FDW6TP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| |||||||||||
M24M02E-FMC6TG | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
M24M02E-FCS6T/VF 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M24M02E-FCP6T/VF 開発中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M24M02E-FMN6TP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M24M02E-FDW6TP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
M24M02E-FMC6TG 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。