製品概要
概要
STDRIVE101は、3相ブラシレスDC(BLDC)モータの駆動に適した低電圧ゲート・ドライバです。
NチャネルMOSFET駆動用のハーフブリッジ・ゲート・ドライバがワンチップに3チャネル搭載されており、各ドライバのゲート駆動電流は600mA(シンク / ソース)です。ブートストラップ回路を通じてローサイド / ハイサイド双方のゲート・ドライバに供給電圧を生成する低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータを集積しています。
また、ローサイド / ハイサイド双方に減電圧ロックアウト(UVLO)機能が搭載されているため、低効率や危険な状態におけるパワー・スイッチの動作を防止します。
STDRIVE101の内蔵制御ロジックでは、2種類の駆動方法(ハイサイド / ローサイド、またはイネーブル信号とPWM駆動信号)に対応しています。駆動方法は、DT / MODEピンに応じて選択可能です。いずれの場合も、インターロック機能または内部で生成されたデッドタイムにより、貫通電流が確実に防止されます。
また、各外部MOSFETのVDSモニタリング、サーマル・シャットダウン機能、および消費電力削減のためのSTANDBYモード機能なども搭載しています。
STDRIVE101は、VFQFPNパッケージ(24ピン、4mm x 4mm)で提供されます。
-
特徴
- 動作電圧: 5.5V~75V
- 600mAシンク / ソースゲート駆動電流
- 3.3Vおよび5Vの制御入力対応
- 2つの駆動方法
- Enx / INx(デッドタイム生成調整可能)
- INHx / INLx(インターロック機能搭載)
- 全チャネルでマッチングの取れた伝播遅延
- きわめて短い伝播遅延: 40ns
- ブートストラップ・ダイオード内蔵
- 12V LDOリニア・レギュレータ(最大50mA)
- 各外部MOSFET向け内蔵VDSモニタ
- 過電流コンパレータ
- UVLOおよびサーマル・シャットダウン機能
- 低消費電流動作を実現するSTANDBYモード
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STDRIVE101 | 量産中 | QFN-24L | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STDRIVE101TR | 量産中 | QFN-24L | インダストリアル | Ecopack2 | 15 | 2021-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Rth (°C/W) (typ) (Junction To Ambient) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
STDRIVE101TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
STDRIVE101 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STDRIVE101TR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STDRIVE101 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。