製品概要
概要
The LD56100 high accuracy voltage regulator provides 1 A of current from an input voltage ranging from 1.8 V to 5.5 V, with a typical dropout voltage of 120 mV.
It is available in DFN8 (1.2 x 1.6 mm) package, allowing the maximum space saving.
The device is stabilized with a ceramic capacitor on the output. The ultra-low drop voltage, low quiescent current and fast transient response, together with the internal soft-start circuit, make the LD56100 suitable for low power battery-operated applications.
An enable logic control function puts the LD56100 in shutdown mode allowing a total current consumption lower than 0.1 μA. Short-circuit protection with current limit foldback and thermal protection are also included.
-
特徴
- Input voltage from 1.8 to 5.5 V
- Ultra-low dropout voltage (120 mV typ. at 1 A load and VOUT = 3.3 V)
- Very low quiescent current (100 µA typ. at no-load, 0.03 µA typ. in off mode)
- Output voltage tolerance: ± 1% from -40 °C to +85 °C
- Ultra-low Noise: 13 µV RMS Noise from 10 Hz to 100 kHz at VOUT = 3.0 V
- High PSRR (70 dB@1 kHz)
- Wide range of output voltages available on request: from 1.0 V up to 5.0 V in 50 mV step
- Logic-controlled electronic shutdown
- Internal soft-start
- Optional output voltage discharge feature
- Compatible with ceramic capacitor COUT = 1 µF
- Internal current limit foldback and thermal protections
- Available in DFN8 (1.2x1.6 mm)
- Operating temperature range: -40 °C to 125 °C
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LD56100DPU15R | 開発中 | DFN8 1.2x1.6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD56100DPU18R | 量産中 | DFN8 1.2x1.6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD56100DPU25R | 量産中 | DFN8 1.2x1.6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD56100DPU28R | 量産中 | DFN8 1.2x1.6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD56100DPU30R | 量産中 | DFN8 1.2x1.6 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD56100DPU33R | 量産中 | DFN8 1.2x1.6 | インダストリアル | Ecopack2 |
LD56100DPU15R
Package:
DFN8 1.2x1.6Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||||
LD56100DPU18R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
LD56100DPU28R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
LD56100DPU15R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
LD56100DPU33R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
LD56100DPU30R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
LD56100DPU25R | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
LD56100DPU18R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LD56100DPU28R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LD56100DPU15R 開発中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LD56100DPU33R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LD56100DPU30R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LD56100DPU25R 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。