製品概要
概要
The ST1PS03 is a nano-quiescent miniaturized synchronous step-down converter, which is able to provide up to 400 mA output current with an input voltage ranging from 1.8 V to 5.5 V. This converter is specifically designed for applications where high efficiency, PCB size and thickness are the key factors.
The output voltage can be set using three digital control inputs, a VOUT from 1.6 V to 3.3 V can be dynamically selected. Thanks to the enhanced PCC (peak current control) the ST1PS03 reaches very high efficiency conversion using just a 2.2 µH inductor and two small capacitors. An advanced design circuitry is developed to minimize the quiescent current. The device embeds a controlled switch accessible from VIN_AUX, to supply a subsystem. Finally, it is available in thin plastic package.
-
特徴
- 500 nA input quiescent current at VIN = 3.6 V (not switching)
- 92% typical efficiency at 10 mA load (VIN = 3.6 V, VOUT = 2.5 V)
- 100% duty cycle
- 1.8 V to 5.5 V input operating range
- Undervoltage lockout: 1.57 V (VIN falling, typ.)
- Up to 400 mA output current capability
- Low power control operation for the best efficiency
- Embedded soft-start circuit
- Tiny external components: L = 2.2 µH typ.
- Selectable output voltages: 1.6 V to 3.3 V
- Output voltage Power Good
- ±1.5% output voltage accuracy (VOUT, TA = 25 °C)
- Dynamic output voltage selection (D0, D1 and D2)
- Load switch controlled by AUX input
- Available in TQFN12 package
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SIMPLIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2023.07 | 02 Feb 2024 | 02 Feb 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1PS03A1QTR | 量産中 | MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
ST1PS03AQTR | 量産中 | MLPQ/QFN 1.7x2.0x0.55 12L P0.4 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1PS03A1QTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | ||||||||||
ST1PS03AQTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
ST1PS03A1QTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST1PS03AQTR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。