产品概述
描述
TSU111H运算放大器提供了1.8 V供电时1.7 μA(典型值)和2.4 μA(最大值)的超低功耗。
凭借超低功耗、最高250 μV的高精度和23 kHz的增益带宽,TSU111H成为了传感器信号调节、电池管理系统、板上 (OBC) 和无线充电器的理想选择。
-
所有功能
- 符合AEC-Q100标准
- 长任务概述
- 经认证可耐受高温 (150 ℃)
- 微安电流消耗:ICC = 1.7 µA,典型值 (25 ℃)
- 低偏移电压:25 ℃下最大250 μV,全温度范围(-40到150 ℃)最大600 μV
- 在0.1至10 Hz带宽范围内具有低噪声:3.9 μVpp
- 低供电电压:1.5 V到5.5 V
- 轨到轨输入和输出
- 增益带宽积:23 kHz(典型值)
- 低输入偏置电流:最高1 pA (25 ℃)
- 出色的耐静电性能:4 kV HBM
- 高精度,无需校准
- 对电源瞬态下降具有耐受性
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 等级规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TSU111HYLT | 批量生产 | 1.0158 / 1k | 2 distributors | SOT23-5L | Tape and Reel | MALAYSIA | EAR99 | NEC | -40 | 150 | 汽车应用 |
TSU111HYLT 批量生产