运算放大器(简称运放)在模拟信号调节应用中起着重要作用。运放由Karl Dale Swartzel Jr.在1941年发明,如今广泛应用于各类电子设备中。
无论是工业应用向工业4.0的转型,还是汽车客户向电气化过渡,运放都扮演着关键的角色。

意法半导体的运算放大器产品组合提供独特的高性能、低功率和精密运算放大器,采用微型封装。
其电压范围为1.5 V至44 V,工作温度范围为-40 °C至175 °C。
运算放大器有哪些用途?为什么应该选择意法半导体的运算放大器?
运算放大器主要用于:
- 交流和/或直流信号放大
- 缓冲
- 驱动信号
- 增益和电平移位
- 滤波
- 执行数学运算
但实际的用途远远不止这些 - 我们的产品将为您带来以下优势:
- 市面上常见的微功率运算放大器,功耗低至600 nA
- 高可靠性、高产能的标准及高性能运算放大器供应商
- 节省空间的封装,包括CSP、DFN、QFN、SOT-23和SC-70
运算放大器的类型
-
低功耗运算放大器
电流消耗非常低的运算放大器,不仅能延长电池寿命,还适用于众多不同的应用。
-
高精度运算放大器
意法半导体的精密运算放大器解决方案包含零漂移放大器,以及在整个温度范围内具有低失调漂移的放大器。可与任何传感器完美配合使用,包括气体、温度、压力和位置传感器。
-
低输入偏置电流运算放大器
我们的系列产品适合任何跨阻抗应用,或可用作处理高阻抗传感器。
-
轨到轨运算放大器
我们的轨到轨运算放大器产品包含多个系列,涵盖不同的电压范围及多种功耗和增益带宽组合。
-
高电压运算放大器
我们的高电压系列产品具有从2.7 V到36 V的扩展电源电压范围,简化了各种汽车和工业应用的设计:滤波器、电源和电机控制、执行器驱动、霍尔效应传感器和电阻式换能器。
-
高速运算放大器
意法半导体提供高端高速运算放大器产品组合。
意法半导体的运算放大器系列一览

精选 视频
TSZ151ICT/IYCT:面向传感器接口的高精度运算放大器
TSZ151ICT/IYCT是一款单运算放大器,提供卓越的精度和稳定性、极低的输入偏移电压(25°C时为7 μV)以及超低的温度漂移。
这款器件拥有轨到轨输入和输出、1.6 MHz增益带宽产品和超低输入偏置电流,因此是高精度传感器接口的理想选择。
TSZ151ICT/IYCT通过了AEC-Q100汽车级认证,采用标准SC70-5封装,具有极低功耗,5 V时仅消耗210 μA电流,可提供极为出色的速度/功耗比。
Questions / Answers
理想运放和实际运放的主要特点是什么?
理想运放 | 实际运放 |
无限带宽:所有频率信号都被放大(无衰减)。 | 每种运放都有其特定的增益带宽积:在期望的增益下,输入频率不应超过该特定的频率范围。 |
无限输入阻抗:以免影响上游电路。 | 输入阻抗非常高但有限。 |
零输出阻抗:以免影响下游电路。 | 输出阻抗非常低但不为零。 |
运放的主要应用是什么?
简单地说,运放几乎存在于所有电子设备中,可以用于各种应用场景,具体取决于外部组件/电路或拓扑结构。
差分放大器(差动放大器)

用于放大其输入之间的电压差。
反相放大器

反相放大器是差分放大器的一种特殊形式,其输出相对于输入有180°反相。
非反相放大器

在这种情况下,输出电压总是与输入电压同相,因此该拓扑称为非反相。
电压跟随器(单位缓冲放大器)

该电路一般不需要外部元件,并提供高输入阻抗和低输出阻抗,使其成为一款非常实用的缓冲器。