低失调电压运放(<1mV)

意法半导体的精密运算放大器产品包含几个系列,具有不同的电压范围及多种功耗和增益带宽组合。它让用户能够以适当的准确度获得优越性能。

意法半导体的精密运算放大器解决方案包含零漂移放大器和温度范围内偏移漂移小的放大器。因此,意法半导体的精密运算放大器可与任何传感器一起使用,包括气体、温度、压力和位置传感器。此外,轨到轨输入与输出特性实现了轻松且准确的高端和低端感应。

Low Offset Voltage Op Amp

New generation of micropower, high-bandwidth, 16 V CMOS op amps

TSX系列16 V运算放大器采用先进的CMOS制造工艺,能够节约能源、提高精度,并简化了从汽车电子到智能建筑和工业控制等应用的设计流程。

  • TSX631TSX632TSX634单、双和四路放大器具有200 kHz的增益带宽积,在16 V电压下的最大电流仅为60 μA。
  • TSX561TSX562TSX564单、双和四路放大器具有出色的速度/功耗比,提供900 kHz的增益带宽积,在16 V电压下的电流仅为250 μA。
  • TSX921TSX9291单路放大器具有出色的交流特性,其增益带宽分别为10和16 MHz,并且其THD+N均为0.0003%。