意法半导体数字电流和功率监测器可在短时间内将关于电源单元的重要信息传输至微控制器。凭借分流电阻以及与负载电源的连接,该器件可以将电流、电压、功率、温度和警报等参数发送到控制器。
可以通过I2C或是在最新一代微控制器(例如STM32H5系列MCU)中实施的全新MIPI I3C标准与微控制器进行通信。

意法半导体数字电流和功率监测器可用于测量和分析工业建筑或工厂的能耗情况,以帮助用户挖掘优化能源利用的机遇。将电流/电压监测与嵌入式温度传感器相结合,有助于确保数据中心等必须实施环境控制的场所能够高效、可靠地运转。
此外,数字功率监测也是可再生能源系统中优化能源生产的理想选择。
应用:
产品类型:
此类电流和功率监测器采用3x3mm的小尺寸封装(DFN10或MiniSO-8),具有超低输入偏置和关断电流,可以检测分流电阻中的电流以及高达60V的电压。
此类器件集成有高达16位的高分辨率ADC,其中TSC1214可以实现低侧电流拓扑,而TSC1641可以实现低侧和高侧电流拓扑。两款器件都支持双向电流监测。
可以推断电压、电流、功率和温度的警报引脚或信号,并使用内部寄存器来设置高低警报阈值。
TSC1641支持使用工作频率可达12.5 MHz的全新MIPI I3C接口与全新STM32H5系列等I3C控制器进行通信,而TSC1214则支持工作频率不超过400kHz的标准I2C通信。
了解我们的产品组合

优势
- 尺寸小巧
- 警报适用范围广
- 全新的MIPI I3C通信
- 引脚数量更少
- 高速12.5 MHz单倍数据速率 (SDR)
- 通用命令代码
- 直接或广播命令
- 动态寻址(不需要静态地址)
- STM32H5接口
- 将I2C和SPI的优势相结合
- 能够向后兼容I2C
- 带内中断 (IBI)
- I3C I/O将开漏和推挽相结合