标准运放

标准运算放大器是通用运算放大器,可广泛应用于各种应用场景。其特点是性能均衡、易于使用且具有高性价比。意法半导体的标准运算放大器在增益带宽、压摆率、输入失调电压和功耗等关键参数之间实现了良好的平衡。

应用

智能手机
消费电子产品
  • 放大器
  • 信号调节电路
  • 功率管理系统
工业机械臂
工业自动化
  • 传感器接口
  • 控制系统
  • 数据采集系统
汽车
汽车
  • 信息娱乐系统
  • 传感器接口
  • 电子控制单元 (ECU)

产品类型

意法半导体为不同应用提供多样化的标准运算放大器,包括:

LM系列

  • LM2904LM358LM324具有低功耗和宽电源电压范围的双路和四路运算放大器。广泛应用于信号调节、滤波和放大等通用应用场景。

TS系列

  • TS321ATS324ATSV358A提供低功耗和高输入阻抗的单路、双路和四路运算放大器。适用于各种应用,包括传感器接口和信号调节电路。

优势

意法半导体的通用运算放大器产品组合为成本敏感型应用提供了以下优势:

  • 宽电源电压范围:1.6 V至36 V
  • 低功耗、高输入阻抗、低失调电压。
  • 性能稳健可靠
  • 高温 (150°C) 版本
  • 提供多种节省空间的封装形式,从业界知名的SC-70和SOT-23封装到极具开创性的DFN和QFN封装。