产品概述
描述
单运算放大器TSZ151和双运算放大器TSZ152具有非常低的偏移电压,在温度变化时偏移几乎为零。
单运算放大器TSZ151和双运算放大器TSZ152可提供轨到轨输入和输出,具有出色的速度/功耗比和1.6 MHz增益带宽积,并且在5 V时仅消耗210 µA电流。
该器件还具有超低的输入偏置电流。由于具有这些特性,TSZ151和TSZ152堪称高精度传感器接口的理想选择。
-
所有功能
- 非常高的精度和稳定性:偏移电压
- 25 °C时最高7 μV
- 全温度范围(-40 °C至125 °C)为10 μV
- 轨到轨输入和输出
- 低供电电压:从1.8 V至5.5 V
- 低功耗:5 V时电流为210 μA
- 增益带宽积:1.6 MHz
- 更宽的温度范围:-40 ℃至125 ℃
- 符合AEC-Q100标准
- 优势:
- 精度更高,无需校准
- 精度几乎不受温度变化的影响
- 非常高的精度和稳定性:偏移电压
您可能还会喜欢...
特别推荐
All tools & software
EDA符号、封装和3D模型
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|
TSZ151ICT | 批量生产 | SC70-5 | 工业 | Ecopack3 | |
TSZ151ILT | 批量生产 | SOT23-5L | 工业 | Ecopack3 | |
TSZ151IYCT | 批量生产 | SC70-5 | 汽车应用 | Ecopack3 | |
TSZ151IYLT | 批量生产 | SOT23-5L | 汽车应用 | Ecopack3 |
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | 等级规格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | ||||||||||||||
TSZ151IYCT | 批量生产 | 0.7074 / 1k | 5 distributors | SC70-5 | Tape and Reel | MALAYSIA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | 汽车应用 | ||||
TSZ151ICT | 批量生产 | 0.5895 / 1k | 5 distributors | SC70-5 | Tape and Reel | MALAYSIA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | 工业 | ||||
TSZ151IYLT | 批量生产 | 0.7074 / 1k | 6 distributors | SOT23-5L | Tape and Reel | MALAYSIA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | 汽车应用 | ||||
TSZ151ILT | 批量生产 | 0.5895 / 1k | 5 distributors | SOT23-5L | Tape and Reel | MALAYSIA | EAR99 | NEC | -40 | 125 | 工业 |
TSZ151IYCT 批量生产
TSZ151ICT 批量生产
TSZ151IYLT 批量生产
TSZ151ILT 批量生产