车载雷达是高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分。短程和远程雷达传感器实时监测车辆周边环境,为ADAS系统提供关键数据,以提高驾驶员的安全性和舒适性。 从短程(SRR)到远程(LRR)应用,车载雷达提供 高通用性和 高精度,是L0/L3辅助驾驶系统和L4/L5自动驾驶系统不可或缺的组成部分。 阅读更多
24GHz雷达
查看应用详情77GHz雷达
77 GHz雷达使车辆能够识别危险情况和防止撞车,提高了汽车的安全性。它们被用于检测30 - 250米范围内的不同类型障碍物(如其他车辆和行人),即使在低能见度条件下也能正常工作。雷达提供的信息用于ADAS系统,该系统负责控制多种应用,包括自动紧急制动和自适应巡航。
查看应用详情 Sub-system: