Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
IoT tags and tracking devices
技术挑战
在跟踪人员或特定设备时,除了获知其位置之外,对目标周边的温度、湿度和噪声等环境条件进行全天候监测也有着十分重要的意义。此外,使用加速度计还有助于监测其运动情况,以检测其当前是否清醒,是正在跑步还是走路,特别是检测目标在一段时间内是否因健康或安全问题而未能移动。
为了确保与物联网跟踪器实现不间断通信,我们需要着重考虑连接因素 - 无论是使用NFC、蓝牙低功耗 (BLE) 和Wi-Fi进行短距离通信,还是使用LPWAN、NB-IoT和LoRa等协议的远程通信都是如此。
然而,在无法使用GNSS的室内环境下,还是需要用到基于BLE技术(需使用AoA,即到达角)、超宽带 (UWB) 或Wi-Fi的基础设施。
意法半导体解决方案
凭借独有的技术和产品,意法半导体可以帮助客户以出色的解决方案从容应对各种挑战和机遇;我们推出了面向特定低功耗任务控制的MCU、麦克风、MEMS运动和环境传感器(内嵌AI引擎),以及图像传感器、环境光传感 (ALS) 模块和渡越时间器件等众多产品,可以显著提升用户的使用体验。
除了面向电池供电型系统开发了丰富的低功耗产品,意法半导体还提供了以下解决方案:蓝牙低功耗IC以及NFC或RFID模块(用于短距离连接);LPWAN、UHF以及sub-GHz模块(用于远距离通信);GNSS模块(用于定位)。