储存到myST

资产跟踪

在全球制造业和商业环境中,原材料、元器件和最终产品均需要经过长途跋涉并辗转于各个仓库和物流枢纽当中,而后才能抵达最终目的地。在大多数情况下,鉴于任何特定商品都具有直接或间接价值,我们需要投入一定的成本来监控其状况和位置。 阅读更多

了解 资产跟踪 的应用详情

资产跟踪用例

资产跟踪所涉及的用例种类繁多,且每个用例都有其特定的要求和相关挑战:

  • 信件、包装和包裹:在某些情况下,使用一次性解决方案(在运输和存储期间实施运动、冲击、碰撞和振动监测……)进行跟踪可能会起到很好的效果
  • 医疗资产、食品跟踪以及冷链等货物保障:需要用到可能包括温度、湿度和压力监测的可控运输过程,且可能会涉及非正常或多余的位移或定向。​
  • 仓库物流:用于跟踪各个托盘在仓库内和运输过程中的状态与状况。​
  • 实时定位系统 (RTLS) 等室内定位:用于监测工具在工厂和仓库中的位置或是行李在机场中的位置,且精度可达数厘米。
  • 实时室外监测:用于跟踪海外运输集装箱或管理车队(例如在在智慧城市场景中管理共享汽车或电动自行车租赁事务),或是在智能农业场景中用于监测牲畜的状况和位置。

 

技术挑战

上述所有应用场景都会提出一系列难题,包括如何确保定位精度以及与高精度低功耗传感器建立安全的无线连接。

意法半导体解决方案

意法半导体致力于研发各种关键技术和端到端解决方案,以帮助用户大幅缩短上市时间。其中包括品类齐全的MEMS运动和环境传感器;涵盖NFC、RFID、BLE、Sub-GHz、LoRa、Sigfox和LTE NB-IoT协议的无线连接设备;电池和电源管理解决方案;模拟传感器的信号调节;低功耗8位和32位微控制器以及安全硬件,可帮助设计师打造有效的资产跟踪和监测解决方案。

此外,意法半导体还能够以评估板、固件包、移动应用以及网络云接口(例如DSH-ASSETRACKING)的形式为用户持续提供全面的支持,从而为专业资产跟踪解决方案的开发工作提供便利。