在任何现代化系统中,子系统(无论是紧密相连还是相隔很远)都必须连接到一起,从而通过数据交换和必要的协调配合来获得所需的系统行为和性能表现。 为了满足新的需求或实现新的用例,各种有线连接技术和标准随着时间的推移不断问世;其中不仅有风靡全球的以太网,还有面向个人电子产品的USB、全新的USB Type-C连接和多种功率传输规范,以及面向工厂自动化的IO-Link协议。 意法半导体可提供丰富的射频收发器产品组合和解决方案,以确保用户能够高效、快捷地应用各种有线连接技术。 阅读更多
IO-Link
为实现工业4.0,可将IO-Link通信网络 (IEC 61131-9) 用于双向点对点数据连接(一直到执行器和传感器级别),支持数据预处理、传感器参数调整和高级诊断。 我们可提供一系列解决方案(包括IO-Link收发器、STM32微控制器)和保护装置(以帮助满足IEC 6100标准对静电放电 (ESD)、脉冲和浪涌抗扰度的要求)以及一组硬件和软件评估工具,以帮助实现高效的IO-Link网关。
查看应用详情 IO-Link模块
为实现工业4.0,可将IO-Link通信网络 (IEC 61131-9) 用于双向点对点数据连接(一直到致动器和传感器级别),支持数据预处理、传感器参数调整和高级诊断。
查看应用详情 KNX双绞线
KNX连接技术符合以下标准的相关要求:
查看应用详情 - ISO/IEC 14543-3(全球)
- CENELEC EN 50090和EN 13321(欧洲)
- ANSI/ASHRAE 135(美国)
- B/T 20965(中国)
USB Type-C和功率传输
Type-C连接器采用专门设计,能够确保实现可逆的插入方向和电缆方向、通过USB功率传输 (PD) 配置文件提供高达100 W的功率、提供支持可编程电源 (PPS) 功能的专有充电算法、支持最高传输速率可达10 Gbit/s的USB 3.1,并支持其他常见的数据通信协议(替代模式)。全新的USB Type-C™连接器还在两个设备之间的认证过程中确保实现安全的数据传输与充电操作。由于小巧简约的外形,全新的USB Type-C™连接器很快获得了业内的广泛关注。
查看应用详情 以太网
快速以太网是一种经济实惠的解决方案,可以提供更高的带宽连通性,同时确保完全兼容现有的10 Mbit/s以太网基础设施。它还提供高度的网络互操作性,因为这种技术具有厂商无关性。 STM32连接线微控制器具有支持MII和RMII接口协议的完整10/100以太网MAC,以及支持IEEE 1588精确时间协议的硬件,可为实时应用提供以太网连接。 用户可通过专用硬件和固件包将基于STM32的应用连接到市面上所有具有一流实时功能的实时工业以太网,例如PROFINET®、Ethernet/IP™、EtherC
查看应用详情 现场总线和工业以太网
有线通信技术广泛用于工业4.0和工业IoT应用,这项技术在不断发展,并在从传统的现场总线发展为基于以太网的总线,以便连接人机接口、可编程逻辑控制器、机器、I/O、驱动器、执行器和传感器。IIoT中的通信信道需要采用不同水平的确定性和延迟来传输多种类型的数据。由于标准TCP/IP以太网协议无法满足该需求,因而部署了特定工业以太网协议。
查看应用详情 电力线通信
为了有效管理复杂的配电网络,公用事业公司必须即时了解电力的输入与消耗情况,并可以通过适当的措施来鼓励有助于平抑需求高峰的用电行为。自动抄表 (AMR) 和自动抄表基础设施 (AMI) 是实现所谓智能电网理念的重要技术指导原则。 作为一种有线通信技术,电力线通信 (PLC) 已经成为G3-PLC、PRIME、Meters and More以及SunSpec等电能分配专用通信标准的核心底层技术。 我们可以面向建筑用电表和集中器提供符合当今主流标准的PLC收发器、片上系统 (SoC)、STM32微控制
查看应用详情 Sub-system: