Power systems in data centers for cloud computing are challenged to provide increased output power, higher power density and energy efficiency. The use of complex digital ICs for artificial intelligence and machine learning is pushing further the power envelope with a strong demand for efficient and highly dense systems solutions. 阅读更多
不间断电源 (UPS)
不间断电源 (UPS) 按要求的幅值和频率将电池或电池组的直流电压转换为交流电压,确保停电时的供电连续性。 根据应用要求,UPS可以通过简单的离线配置构建,也可以通过面向高端、中、大功率UPS的在线双变换方式构建,这样也能提高对敏感负荷(包括电脑、服务器、工业过程设备、仪器仪表和电信设备)的供电质量。
查看应用详情 工业用电池管理系统 (BMS)
电池组是所有无线设备的核心,它们都包含电池管理系统 (BMS),提供与充电器和供电工具的连接接口以维持适当的运行条件。 BMS监控每个电池单元和整个电池组的电压及运行电流,确保运行的安全可靠。其与充电器和电动工具进行通信,可以向系统或用户就其状态和使用准备情况发出警告。 BMS由微控制器、电池监控和控制电路、电源、电源控制开关、通信电路和LED组成,以管理电池的电量并指示其状态。 BMS微控制器 (MCU) 控制所有电池组功能,并使用电池监控和控制电路对电池单元电压、系统电流和电池组温度进行采样
查看应用详情 服务器与电信用AC-DC PSU
AC-DC电源单元(PSU)用于服务器和电信基础设施中,以提高系统效率,提高功率因数并满足80PLUS®自愿认证计划的要求,达到黄金、铂金或钛金水平。设备可靠性是AC-DC电源的一项关键功能,可确保连续运行或在冗余系统中使用。为了满足这些具有挑战性的性能目标,可以使用高性能数字控制器构建实现高级控制算法的架构。
查看应用详情 服务器与电信用DC-DC PSU
为了支持云服务、物联网和移动应用的不断发展,人们对数据中心的需求呈指数级增长(希望CPU越来越强大,存储器的容量越来越大),这使得如何确保高效率、高功率密度和高可靠性成为一项艰巨的挑战。 在典型的架构中,AC-DC电源设备生成48 V直流轨,然后将其转换以提供一定数量的直流电源轨,以便为服务器中各种负载和电路供电。这种转换必须满足严格的效率目标,因此需要创新型架构,如电源模块联盟 (PSA) 开发的架构(可以从48 V电源轨进行直接转换)。
查看应用详情 Sub-system:
我们的产品和解决方案
意法半导体的创新型产品组合有助于整个配电链实现卓越性能,优化供电的所有关键方面,从而降低总体拥有成本(TCO)。意法半导体提供一整套设计实物、参考设计和板件,以加快数据中心供电单元(PSU)和配电系统的设计。我们的产品包括交流-直流(AC-DC)前端和直流-直流(DC-DC)后端配电,可通过多个选项定制和优化设计,以满足应用的特定需求。采用尖端的数字控制器和创新型电力传输架构,结合各种MOSFET和离散元件,确保以最先进的设计满足最高层次的要求。