电池组是所有无线设备的核心,它们都包含电池管理系统 (BMS),提供与充电器和供电工具的连接接口以维持适当的运行条件。 BMS监控每个电池单元和整个电池组的电压及运行电流,确保运行的安全可靠。其与充电器和电动工具进行通信,可以向系统或用户就其状态和使用准备情况发出警告。 BMS由微控制器、电池监控和控制电路、电源、电源控制开关、通信电路和LED组成,以管理电池的电量并指示其状态。 BMS微控制器 (MCU) 控制所有电池组功能,并使用电池监控和控制电路对电池单元电压、系统电流和电池组温度进行采样。MCU根据电动工具或充电器的要求,启用或禁用相应的电源控制开关。系统通过LED阵列或显示屏以及一个控制指示灯的按钮来指示充电状态。 阅读更多
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Industrial Battery Management System (BMS)
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
主要挑战
新一代电池组需要有较长的使用寿命,才能实现更多的充放电循环。电池管理系统必须准确监控单个电池单元,以确保它们之间实现适当平衡。
高端电池可能具有BLE连接性和安全特性。
我们的产品和解决方案
意法半导体提供广泛的32位STM32微控制器,包括完美适合BMS应用的超低功耗MCU。此外,意法半导体提供广泛的功率MOSFET、分立产品和传感器产品组合,以打造完整的BMS解决方案。
意法半导体的NFC和BLE产品组合可以实现电池组、充电器和工具之间安全可靠的无线连接。