储存到myST

商用HVAC

当前的气候控制系统包括暖通空调 (HVAC) 系统以及移动制冷系统。由于智能网关(利用智能技术的关键推动因素)的实施,这些系统逐渐智能化,且互联程度更高。 有效的气候控制系统需要多种环境传感器,以便高效监测及控制温度、湿度、环境光和空气质量。整体系统效率对于气候控制系统至关重要,这表示嵌入式组件必须以尽可能低的能耗运行。 阅读更多

商用室内/室外暖通空调机组

商用供暖、通风和空调(HVAC)系统包含许多电机控制子系统,用于驱动风扇、压缩机,以及各种环境传感器。 商用空调系统既有面向小型环境的简单系统,也有带外部单元的复杂互联系统(服务于大型空间(如零售商店和餐厅)的多个室内单元)。
查看应用详情

工业网关

在工业4.0数字化进程中,工业网关发挥了关键作用;该网关可从多个有线或无线传感器节点收集数据并将其传输到云应用或集中式状态监测系统,以供其进行过程数据分析。工业网关不仅可用作不同网络技术之间的通信桥(将各种类型的传感器直接连接到互联网),还可作为边缘处理设备执行基于规则的分析,从而降低系统功耗和网络带宽。
查看应用详情

移动制冷

移动制冷系统既有需要大功率系统的大型道路和海上运输应用,也有小型货车和轿车内的小型冷却系统。功耗是这些制冷系统的关键因素,因为它们需要驱动运输船只或车辆的同一套系统进行本地供电。
查看应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体拥有广泛的STM32微控制器、MEMS环境传感器,以及高效的电源管理器件和模块。它们可以集成在我们的多协议解决方案中,以实现有线无线连接

我们的解决方案确保许多电机控制架构的可靠性能和高效率。

  • 对于离散拓扑,我们提供非常广泛的功率MOSFET和IGBT器件,以及经过优化的外部栅极驱动器。
  • 意法半导体还提供紧凑的SLIMM智能电源模块(IPM)和高度集成的智能STSPIN步进电机驱动器(内嵌STM32微控制器)。

为了帮助您快速地构建出色的原型和可行的设计,意法半导体的开发环境为您提供用于评估和开发的硬件和免费软件工具。我们的软件开发套件支持主流云平台,支持实现遥感、监测、致动和设备管理。