Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Commercial indoor/outdoor HVAC unit
关键挑战
能效至关重要,因为在基础设施中,暖通空调(HVAC)系统消耗的能源是最多的。
商用暖通空调(HVAC)系统在功率级中采用高效变频驱动(VFD)来驱动无刷直流电机(BLDC)。这通常是由逆变器设计人员基于三相桥(由三对大功率开关和相关控制电路组成)实现的。
商业楼宇的暖通空调(HVAC)设备的类型和功率电平取决于布局和实际使用情况,以及可用的设备和配电系统。高效的暖通空调(HVAC)系统需要非常高效的优化型功率级和高集成度,以实现更紧凑且更经济划算的系统设计。
全面的传感器反馈有助于确保乘员舒适度和满足操作要求,对优化暖通空调(HVAC)系统控制至关重要。
我们的产品和解决方案
对于电机控制子系统,STM32微控制器和微处理器配有广泛的MC库,可帮助设计人员快速构建出色的概念和解决方案。
意法半导体面向各种电机控制架构提供解决方案,包括IGBT和功率MOSFET器件,以及用于电源管理级的集成式电源模块。
在分立器件方面,意法半导体的最新型碳化硅(SiC)MOSFET整合了优化的外部栅极驱动器,使功率转换效率达到全新水平。
对于集成模块,新型SLIMMM智能电源模块(IPM)和塑料ACEPACK电源模块支持可扩展的高效功率级(功率甚至可达数十千瓦)。