照明用电约占全球电力消耗的10%,因此我们必须不断提高光源效率,以减少全球碳排放。得益于出色的能效和寿命表现,发光二极管 (LED) 可为实现这一全球化目标提供巨大的助力。 一旦结合先进的照明控制技术(例如在街道照明和楼宇自动化领域),发光二极管即可为房主、社区乃至地球节约更多的能源。 为了支持和指导这一全球性的节能工作,世界各地已推出了许多计划和举措,其中包括能源之星计划 (US EPA)、节能信托基金会 (EST) 和能源效率联盟 (CEE)。 阅读更多
LED普通照明
LED灯可以根据具体的应用需求、大小和尺寸,设计成多种不同的外形,包括改装灯泡、高棚灯、低棚灯和应急灯。驱动一串LED需要进行AC-DC和DC-DC转换,这可以通过非隔离、隔离、单级或多级拓扑设计来实现,但必须确保在具有竞争力的成本下实现高效率和高可靠性。
查看应用详情 标识用LED显示屏
数字标牌、广告牌和用于展示文本、图像、动画或视频信息的类似设备,广泛应用于广告、信息传播、娱乐和商品促销,通常设置在户外公共区域,极大地受益于LED技术(生成像素矩阵)的广泛应用。为确保图像渲染质量,高亮度 (HB) LED必须在恒定电流下驱动,并在整个面板上实现光线的均匀分布。
查看应用详情 舞台灯光
舞台照明解决方案通常包括多种功能,包括选择性可见度、焦点照明、情绪提升、灯光投射、舞台重点和多色效果,所有这些都旨在增强现场演出的效果。此外,舞台照明装置要求能够精确控制聚光灯等活动元件的轨迹。
查看应用详情 Sub-system:
我们的产品和解决方案
意法半导体推出了品类丰富的产品,包括功率MOSFET和二极管、特定应用模拟 (ASSP) IC以及8位STM8和32位STM32微控制器,以帮助开发人员设计更加高效、安全和持久的照明解决方案。