储存到myST

照明和控制

由于照明约占10%的全球电力消耗,因此必须不断提高光源效率,以帮助减少全球碳排放。得益于卓越的能效和长寿命,发光二极管(LED)可极大地促进这一全球目标。 当与先进的照明控制技术(如在街道照明和楼宇自动化中)一起应用时,可进一步为房主和社区,乃至地球节约能源。 世界各地已展开了许多计划和举措,以支持和指导这一全球节能工作,其中包括能源之星计划(US EPA)、节能信托基金会(EST)和能源效率联盟(CEE)。 ST提供广泛的产品组合,包括功率MOSFET和二极管、应用特定的模拟(ASSP) IC以及8位STM8和32位STM32微控制器,以帮助开发人员设计更高效、更安全、更持久的照明解决方案。   阅读更多

了解 照明和控制 的应用详情