储存到myST

智能充电器和适配器

我们使用智能手机和平板电脑的频率十分之高,甚至许多人每天都需要用移动电源、简易电池充电器或是无线(感应)充电垫快速地为电池充好几次电。为了确保消费者的电子设备保持在有电的状态,许多旨在提升设备便利性与易用性的技术以及确保设备互操作性的相关标准应运而生,其中包括无线充电、快速充电、USB Type-C和功率传输等等。 阅读更多

USB Type-C PD适配器和快速充电器

外形纤细且正反可插的新型USB Type-C™连接器具备USB电力传输 (PD) 功能,可以提供100 W(20 V,5 A)功率,支持实现更快、更高效的充电解决方案。这些连接器大大扩展了USB设备的功能,现在广泛应用于壁式充电器和适配器。
查看应用详情

适用于平板电脑、笔记本电脑和AIO的适配器

为了满足市场需求,用于笔记本电脑和平板电脑的AC-DC电源适配器需要小巧、轻薄,而且在所有负载条件下都需要具备出色的EMI性能、超低的待机功耗和高效率。  典型的高效设计包括具有同步整流和更高功率的反激级,以过渡模式 (TM) 运行的功率因数校正器 (PFC),以及具有同步整流的反激式、正向或半桥LLC谐振级。
查看应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体可以帮助工程师设计出符合主流标准及专用充电协议要求的充电解决方案;这些方案将采用创新型的转换器架构,能够实现一流的能源效率和功率密度,并可确保最大限度降低待机功耗。 

为了帮助开发人员实现具有挑战性的设计目标,意法半导体推出了全套的硬件和软件评估与开发工具以及相关的参考设计。