通过广泛采用最新的数据和通信技术,农业的数字化程度越来越高。实时采集和分析田间信息(土壤湿度、温度、pH和其他质量参数)是当前最大限度地提高收获质量和产量的前提。 阅读更多
执行器、阀门和泵控制
灌溉系统需要使用一定数量的泵和阀门将受控的水流恰当地输送到田间的指定区域。通常此类泵会采用通用型有刷或无刷直流电机、或是单相或三相感应电机。连续可调阀门和更加简单的截止阀(仅负责开启或关闭供水)以及相关的控制电子设备需要在严苛的露天环境中实现出色的效率和可靠性表现。
查看应用详情 控制和感测
设计一种能够确定供水的准确数量和时间以及向混合物中加入适量农用化学品的灌溉系统,可以大大减少浪费并有助于提高生产率和资源利用效率。现代灌溉系统的核心是用部署在田间并通过无线方式连接到控制单元的传感器感应土壤湿度、温度和pH值。
查看应用详情 Sub-system:
我们的产品和解决方案
意法半导体优化了其灌溉系统解决方案,以提供可通过我们的平台集成多项技术的独特产品开发环境。这些技术可以确保睡眠模式下的低功耗以及必要时的高性能。因此,这些智能灌溉系统可以在必要时优化水输送,并在不使用系统时节省能量。
意法半导体微控制器生态系统包括STM32微控制器、各种评估板(包括一些带有传感器的评估板)、电源管理模块、电机控制模块和用于阀门和执行器控制的智能电源开关。该生态系统还包括用于电机控制和传感等的软件库,以及用于实现高效和快速产品开发的开发工具。