储存到myST

通信电源

使用复杂的数字ASIC(专用集成电路)管理日益增长的数据流量,进一步推动了电信设备中功率电路的发展应用。 通信电源管理系统必须具有高能效和很高的密度,以提供所需的高电源水平,同时保持合理的功耗 阅读更多

不间断电源 (UPS)

不间断电源 (UPS) 按要求的幅值和频率将电池或电池组的直流电压转换为交流电压,确保停电时的供电连续性。  根据应用要求,UPS可以通过简单的离线配置构建,也可以通过面向高端、中、大功率UPS的在线双变换方式构建,这样也能提高对敏感负荷(包括电脑、服务器、工业过程设备、仪器仪表和电信设备)的供电质量。
查看应用详情

工业用电池管理系统 (BMS)

电池组是所有无线设备的核心,它们都包含电池管理系统 (BMS),提供与充电器和供电工具的连接接口以维持适当的运行条件。 BMS监控每个电池单元和整个电池组的电压及运行电流,确保运行的安全可靠。其与充电器和电动工具进行通信,可以向系统或用户就其状态和使用准备情况发出警告。 BMS由微控制器、电池监控和控制电路、电源、电源控制开关、通信电路和LED组成,以管理电池的电量并指示其状态。 BMS微控制器 (MCU) 控制所有电池组功能,并使用电池监控和控制电路对电池单元电压、系统电流和电池组温度进行采样
查看应用详情

服务器与电信用AC-DC PSU

AC-DC电源单元(PSU)用于服务器和电信基础设施中,以提高系统效率,提高功率因数并满足80PLUS®自愿认证计划的要求,达到黄金、铂金或钛金水平。设备可靠性是AC-DC电源的一项关键功能,可确保连续运行或在冗余系统中使用。为了满足这些具有挑战性的性能目标,可以使用高性能数字控制器构建实现高级控制算法的架构。
查看应用详情

服务器与电信用DC-DC PSU

为了支持云服务、物联网和移动应用的不断发展,人们对数据中心的需求呈指数级增长(希望CPU越来越强大,存储器的容量越来越大),这使得如何确保高效率、高功率密度和高可靠性成为一项艰巨的挑战。  在典型的架构中,AC-DC电源设备生成48 V直流轨,然后将其转换以提供一定数量的直流电源轨,以便为服务器中各种负载和电路供电。这种转换必须满足严格的效率目标,因此需要创新型架构,如电源模块联盟 (PSA) 开发的架构(可以从48 V电源轨进行直接转换)。
查看应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体的创新型产品组合有助于在整个配电架构范围内实现 卓越性能,优化供电的所有关键方面,从而降低总体拥有成本(TCO)。意法半导体提供一整套设计实物、参考设计和板件,以 加快电信配电系统的设计。我们丰富的产品组合包括交流-直流(AC-DC)前端和直流-直流(DC-DC)后端配电,可通过多个选项定制和优化设计,以满足特定需求。采用尖端的数字控制器和创新型电力传输架构,结合各种MOSFET和离散元件,确保以 最先进的设计满足最高层次的要求。