STM32CubeMonPwr

批量生产
Design Win

在PC上显示用电数据的图形工具,来自X-NUCLEO-LPM01A

获取软件 获取软件 下载数据摘要

产品概述

描述

STM32CubeMonitor-Power(STM32CubeMonPwr)使开发人员能够快速分析目标板卡的低功耗性能。本软件工具通过X-NUCLEO-LPM01A扩展板或STM32L562E-DK探索套件定制化中间板的电能表进行功率测量,并使用直观的图形界面显示这些测量结果。X-NUCLEO-LPM01A扩展板的电流动态测量范围100 nA - 50 mA,STM32L562E-DK探索套件电能表的电流动态测量范围300 nA - 150 mA,而STM32CubeMonitor-Power允许实时更新采集的参数和进行数据渲染。还支持执行EEMBC® ULPBench™测试,直接提供准确的ULPMark™评分。

  • 所有功能

    • 可通过X-NUCLEO-LPM01A扩展板或STM32L562E-DK探索套件的电能表进行功率测量,最高频率可达100 kHz
    • 动态测量:
      • X-NUCLEO-LPM01A扩展板可测量的电流范围100 nA - 50 mA,测量精度为~2%
      • STM32L562E-DK探索套件的电能表可测量的电流范围300 nA - 150 mA,测量精度为~2%
    • 执行ULPBench™测试,估算ULPMark™评分
    • 对接收的数据进行二次采样,允许实时图形渲染,同时不丢失任何数据点
    • 使用基于鼠标的缩放和移动功能实现直观的数据导航
    • 从图形界面控制所有扩展板或电能表功能,如采集频率、电源电压、触发条件等
    • 计算消耗的能量
    • 能够保存获取的数据和加载以前保存的数据
    • 支持多种操作系统:Windows®、Linux®和macOS®

获取软件

意法半导体建议您使用最新版本的软件。
STM32 MCU维基百科:
探索STM32软件工具链。
STM32CubeMonitor tool suite overview

A free-form description of a component.Software VersionProduct supplier(s)ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.