STM32CubeMonUCPD

批量生产
Design Win

用于STM32 USB-C和Power Delivery 3.0应用的监控和配置软件工具

获取软件 下载数据摘要

产品概述

描述

STM32CubeMonitor-UCPD(STM32CubeMonUCPD)是一款免费的软件分析仪,用于监测和配置USB Type-C和Power Delivery应用它适用于任何运行ST USB PD中间件堆栈的STM32微控制器。可通过友好的用户界面访问USB PD协议的关键信息,简化了开发和调试工作。开发人员可以在合约协商的过程中查看任意USB Type-C端口(如受电方、供电方或双角色端口)的实时状态和性能、以及USB PD报文消息。用户可以通过向目标板发送USB PD指令的方式与应用环境交互。一键式完成电源或数据角色切换。选择或创建新的受电或供电功率配置文件变得简单。监测到的VBUS或IBUS等模拟参数信息显示在特定的测量窗格中,便于对最终应用进行调试;而实时调试跟踪面板允许可视化两个端口之间交换的消息。

  • 所有功能

    • 面向使用STM32微控制器的USB Type-C和USB Power Delivery应用的监控和配置工具
    • 支持USB Type-C 1.2和USB PD 2.0/3.0规范
    • 多窗格包括:
      • 面向Power Delivery(PD)设置、供应商定义的消息(VDM)、标准操作程序(SOP)、供电和受电功能的端口配置窗格
      • 用于VBUS和IBUS监控、远程端口功能、消息选择器和实时跟踪的端口通信窗格
    • 支持多种操作系统:Windows、Linux和macOS
    • 支持多种语言:英语、中文、法语、阿拉伯语
    • 用于目标板和STM32CubeMonitor-UCPD之间通信的GUI响应器

电路原理图

获取软件

意法半导体建议您使用最新版本的软件。
STM32 MCU维基百科:
探索STM32软件工具链。
STM32CubeMonitor tool suite overview