STSW-AEKEXP-DSK

批量生产
Design Win

面向Windows的AutoDevKit Explorer桌面应用程序

获取软件 获取软件 下载数据摘要

产品概述

描述

STSW-AEKEXP-DSK是面向iOS和Android的AutoDevKit Explorer应用程序 (STSW-AEKEXPLORER) 的Windows桌面版本,适用于PC和笔记本电脑。

通过该应用程序,您可以轻松浏览并访问AutoDevKit生态系统中的丰富硬件和软件资源。

您可以根据感兴趣的应用选择AutoDevKit组件,并自动生成SPC5-STUDIO IDE项目,然后将其下载到PC中。

桌面应用程序支持离线模式,但需要以太网连接才能进行更新、发送电子邮件以及下载演示项目。

AutoDevKit生态系统是汽车和交通应用开发中快速原型设计的理想解决方案。

  • 所有功能

    • 浏览AutoDevKit库组件
    • 自动生成SPC5-STUDIO IDE项目
    • 探索各组件功能、数据结构和文档
    • 通过应用程序申请技术支持
    • 快速访问最新的AutoDevKit新闻和更新
    • 可用于Android和iOS系统的移动应用程序 (STSW-AEKEXPLORER)
    • 最低屏幕分辨率1280 x 720

获取软件

A free-form description of a component.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes. Product supplier(s)Software Version