储存到myST

接近/测距感应

接近传感器和测距传感器可在无需直接触碰物体的情况下,检测和测量物体的距离。 我们的FlightSense™ 飞行时间 (ToF) 传感器可以在4米范围内以毫米级的超高精度测量目标距离,不像传统红外接近传感器那样受材料反射率的影响。而且,即使放在防护玻璃后面,它们的性能也不会受到影响。为了支持更高级的应用,我们的飞行时间 (ToF) 传感器提供了包括可选择感兴趣区域 (RoI) 在内的多项功能,这些功能有助于识别目标对象位置、检测移动并生成深度图像。 我们的FingerTip®电容式触摸控制器提供真正的多点触控功能,支持不限数量的同时触摸,能够进行增强型多点触控操作(如捏拉缩放,以及支持手写笔操作)。 意法半导体的接近、测距和触摸传感器采用超低功耗架构设计,再加上我们的电源管理解决方案和超低功耗STM32微控制器,可以帮助工程师开发具有挑战性的电池驱动型应用。 阅读更多