产品概述
描述
STEVAL-MKBOXPRO (SensorTile.box PRO) 是一款全新的即用型可编程无线盒装套件,可根据远程收集的数据和评估结果来开发各种物联网应用。可利用其中的运动和环境数据传感器以及数字麦克风来充分挖掘套件的潜力,同时提升所处环境的互联与智能水平。
无论用户专业知识水平如何,都能尽情探索SensorTile.box PRO套件。该盒装套件支持以下三种模式:
入门模式:在套件上运行各种已经嵌入的物联网应用。
用户可以将免费的STBLESensor应用下载到智能手机上,随后即可运行以下任一种专门设计与板载传感器搭配使用的应用:
1) 运动:罗盘、自由落体检测、水平仪、计步器,传感器融合 - 四元数融合
2) 环境:气压计
3) 记录:数据记录器
4) AI和MLC:婴儿哭泣检测器、人类活动识别
5) 用户界面:QTouch
6) 连接:NFC标签
专家模式:通过STBLESensor应用构建定制应用。只需从套件的相应传感器中选择特定的输入数据和工作参数,并选择用于评估/计算这些数据的函数以及所需的输出类型,同时利用提供的强大算法,即可构建。
专业模式:快速开发用户自己的定制物联网应用。利用STM32开放式开发环境 (ODE) 和意法半导体功能包中的各种库(包括感应AI功能包和神经网络库)即可快速开发,并且无需编写代码。
该套件将SensorTile.box PRO电路板装在一个小塑料盒中,包含480mAh长寿命充电电池,并且首次纳入了无线充电器以及可编程NFC标签。电路板可通过蓝牙轻松连接至智能手机上安装的意法半导体BLE Sensor应用,随后用户即可在该应用中以入门模式和专家模式探索该盒装套件。在专业模式下,专业用户可在STM32 ODE中探索固件编程和接口调试,从头开发定制固件。
-
所有功能
- 一体化传感器节点,只有手掌大小 (40x63 mm),适用于开发各种物联网应用
- 即用型开发套件
- 采用配备FPU、Arm-Cortex-M33内核和TrustZone®技术的微控制器 (STM32U585AI) 实现超低功耗
- microSD™卡插槽,用于独立数据记录应用
- 板载Bluetooth® Low Energy 5.2 (BlueNRG-LP) 和NFC标签 (ST25DV04K)
- 用于收集高质量数据的高精度传感器:
- 低压本地数字温度传感器 (STTS22H)
- 六轴惯性测量单元 (LSM6DSV16X)
- 三轴低功耗加速度计 (LIS2DU12)
- 3轴磁力计 (LIS2MDL)
- 压力传感器 (LPS22DF)
- 数字麦克风/音频传感器 (MP23DB01HP)
- 用户接口:
- 硬件电源开关
- 绿色和橙色系统LED,用于显示电源状态
- 4个可编程状态LED(绿色、红色、橙色、蓝色)
- 2个可编程按钮
- 蜂鸣器
- 复位按钮
- 带电极的Qvar传感器,提升用户界面体验
- 接口J-Link/SWD调试探针
- 连接扩展板的接口
- 用于DIL24传感器适配器的插座
- 电源和充电选项:USB Type-C®充电和连接、5 W无线充电以及480 mAh长寿命充电电池
- 无论专业知识水平如何,都可以快速开发应用:
- 入门模式:探索已经嵌入的各种物联网和可穿戴应用
- 专家模式:在简单的图形环境中创建自己的应用
- 专业模式:利用STM32开放式开发环境 (ODE) 和意法半导体功能包中的各种库,以直观的方式开发代码
- 使用安装在智能手机上的STBLESensor应用(可从Google Play和Apple Store下载)立即连接到盒装套件
- 兼容Windows、LINUX和MacOS版本的意法半导体软件
- 固件无线 (FOTA) 升级
- 认证:CE、FCC、UKCA、IC