运动传感器(MEMS)评估板

所有工具与软件类型缩小

我们让客户轻松将想法付诸设计

意法半导体基于MEMS的运动传感器得到了评估套件的支持,让系统设计者能够评估芯片的性能和功能。该套件让我们能够通过模拟或数字接口采集加速度计、陀螺仪、电子罗盘和压力传感器感应到的加速度数据,并且很多情况下还支持专用软件。对于带有模拟输出的传感器,感应数据由低噪声电容放大器转换成模拟电压;而对于数字传感器,则通过安装在电路板上的STM32微控制器来读取器件测量的信号,并且通过USB链路发送给PC作进一步处理。

凭借在传感器集成和新应用开发方面的丰富专业知识,意法半导体可以在产品设计阶段为客户提供帮助。意法半导体的评估套件和固件支持您应用中传感器性能的实时评估。

意法半导体提供完整的评估套件,包括:

  • 基于高性能32位微控制器的主板,兼容意法半导体的所有MEMS适配器(订购代码:STEVAL-MKI109V3
  • 全套MEMS传感器适配器,这是对主板的补充,可以安装所有传感器
  • 创新的图形用户界面,用于直接实时访问传感器配置寄存器。