汽车IC评估板

所有工具与软件类型缩小

 

 

随着当今汽车应用的复杂性日益增加,我们通过一系列低成本的开发板和相关量身定制的开发人员生态系统,来帮助工程师们缩短设计时间和降低成本。

Easyboard

对于VIPower驱动器等特定的产品类型,意法半导体开发出Easyboard概念,让客户得以评估产品,而无需耗费设计定制电路板所需的金钱、时间和资源。Easyboard是一种简单且经济的评估工具,它将VIPower产品连接到负载上,可以直接评估器件及其所有应用功能,包括在危险情况下的自动保护能力。

每块开发板都根据简明数据手册中的应用原理图进行设计,包括器件、BOM以及与外部环境连接的连接器。这款小型的双层PCB经过优化设计,确保在电流能力、散热和易用性方面实现更优性能。这些开发板适合各种应用,包括高侧和低侧驱动器、LED驱动器和电机控制器。

此外,还提供了基于32位汽车微控制器的通用主板,并且可与特定的Easyboard结合使用,从而提供完整的应用解决方案。通过将采用专用固件的主板与具有用户友好型软件GUI的Easyboard进行连接,工程师可以设置器件参数并显示实时的诊断、电流和输出状态。工程师可以根据应用环境监控电池电压、板温和其他数值。

为了帮助您只需点击几下就能找到最适合您应用的产品,请试用我们的动态电热模拟器TwisterSIM

选中合适的产品后,便会提供各种样品和评估板来帮助您启动开发工作并缩短开发时间。除了板件之外,意法半导体还提供原理图、BOM和Gerber文件,方便您进行硬件设计。

我们还提供演示软件包来帮助您进行开发。

 

评估板

我们还提供评估套件,用于驱动使用直流、无刷或步进电机的不同负载。每个套件通常包括一块配备微控制器的主板和一块装配智能电源器件的子板。

为了进一步帮助您缩短设计周期,意法半导体公司提供了一个专用的用户友好型软件GUI,让您可以根据应用环境设置设备参数,并同时显示电流、输出变化、电池电压监控、板温等实时诊断信息和其他数值。

意法半导体推出的AutoDevKit方案是确保研发符合成本效益以加快产品上市速度的另一利器。x