STM32 Nucleo 板

使用价格实惠的STM32 Nucleo开发板,用户可以通过任意STM32 MCU进行创新尝试,并快速建立应用原型。

STM32 Nucleo开发板共享相同的连接器,因此可以轻松扩展多种应用专用硬件附加组件(Nucleo-64包括Arduino Uno Rev3和ST Morpho连接器,Nucleo-32包括Arduino Nano连接器)。

STM32 Nucleo开发板集成了STLINK调试器/编程器,无需额外的调试工具和探头。

STM32 Nucleo开发板随附的STM32Cube软件包提供多种示例,并可在众多开发环境下无缝运行,包括IAR EWARM、Keil® MDK-ARM、Mbed™和基于GCC/LLVM的IDE。

STM32 Nucleo用户可在www.mbed.org上免费访问Mbed™在线资源(如编译器、C/C++ SDK和开发者社区),仅需几分钟即可构建完整的应用程序。