直观的参考设计开启了通往小巧而创新的设计之路
借助全面的开发生态系统,快速评估我们的晶闸管 (SCR) 和交流开关产品组合的功能和性能,从而缩短设计时间并降低成本。
利用即用型板件和固件,用户可以实时评估应用性能,确保设计出满足高达4 kV的EMC标准的可靠电路,从而在实现高开关寿命的同时降低EMI辐射。

这些评估工具包括完整的原理图,可根据需要提供栅极控制和过零检测功能。此外,还在文档中提供了有关用于提高抗干扰能力和抗浪涌能力的无源元件的建议。
意法半导体拥有丰富的专业知识,可确保您的设计稳健、可靠且直观
为了满足最新的云连接自主产品的所有环境和能源要求,意法半导体提供了独特的晶闸管 (SCR) 和交流开关产品组合以及有助于节省时间和成本的开发人员资源。
包括我们参考设计的原理图布局和物料清单在内的一整套文档均提供下载。
此外,还提供了可利用通用STM32微控制器控制晶闸管和交流开关的即用型固件,以及易于理解的用户手册和十分有用的应用笔记。
利用这些工具,让用户能快速设计并评估任何应用的性能。
应用:
产品类型:
意法半导体提供完整的开发人员生态系统,包括:
评估板配备了开发和测试特定功能所有特性所需的全部必要硬件和软件组件。它们通过提供一个可供开发人员用来测试其设想和概念的即用型平台,帮助开发人员节省时间和金钱。提供一整套文档和支持材料来进一步帮助开发人员快速上手和使用。
参考设计是经过预先设计和预先测试的硬件和软件系统,可为特定应用提供完整的蓝图,包括原理图、布局文件、软件代码和其他设计材料。
参考设计由经验丰富的工程师创建,他们已经针对性能、功耗和其他重要因素优化了设计,可显著降低设计错误或兼容性问题带来的风险。
为了进一步帮助开发人员在设计过程中克服遇到的任何挑战,包括原理图、Gerber文件、BOM和其他设计资源在内的完整文档集均可免费下载。
优势
- 使用意法半导体晶闸管和交流开关快速评估和测试您的应用。
- 包括原理图、Gerber文件和BOM在内的文档及其他设计资源均提供下载
- 有助于提高抗干扰能力的设计提示
- 直接从我们的在线商店或在线分销商订购(仅限STEVAL开发板)。