面向STM32和STM8 MCU和MPU的意法半导体评估工具涵盖价格实惠的社区支持工具和功能齐全的开发板,便于用户全面评估所选STM32或STM8微控制器或微处理器的每个特性。所有意法半导体评估板都配有一个ST-LINK在线调试器和编程器。
STM32 Nucleo板遵循精益方法,是原型开发及社区使用的理想工具选择。配备Arduino™连接器和意法半导体的Morpho连接器,便于扩展应用相关的附加硬件。MPU/MCU的所有I/O均易于访问,且相关板件均自带HAL库,适用于IAR、Keil、基于CCC的集成开发环境 (IDE) 以及mbed™在线IDE。
探索套件中的评估表具有高性价比,可为演示特定的器件特性提供所需的基础设施。开发人员可以利用丰富完善的软件示例来凸显意法半导体产品或解决方案的附加价值。
该评估板概念能够帮助开发人员构建一个完整的平台,以便进行演示或应用开发。这个功能齐全的评估平台可提供所需的一切接口、硬件和软件,其出色的灵活性能够使应用设计变得更加轻松。
由意法半导体合作伙伴开发的多种STM32评估板,是评估板全面产品组合的有力补充。