STM32 MCU和MPU评估工具

意法半导体的STM32 MCU和MPU评估工具涵盖从价格实惠的社区支持工具到功能齐全的开发板,支持用户全面评估所选MCU的每一项特性。所有意法半导体评估板均配备ST-LINK/V2在线调试器/编程器。 

STM32 Nucleo板遵循精益方法,是原型开发及社区使用的理想工具选择。Arduino™连接器和ST Morpho连接器方便用户轻松使用应用相关的附加硬件进行扩展。MCU的所有I/O均易于访问;评估板自带HAL库,适用于IAR、Keil、基于CCC的IDE以及mbed™在线IDE。

STM32探索套件由多个高性价比的评估板组成,可为特定的设备特性演示提供所需的基础设施。客户或合作伙伴可以利用丰富完善的软件示例来凸显STM32系列的附加价值。

STM32评估板概念使客户能够构建一个完整的平台,以便进行演示或应用开发。该高端评估平台可提供所需的一切STM32接口、硬件和软件。这种灵活性能够使应用设计变得轻松。

由意法半导体合作伙伴开发的多种STM32评估板,是评估板全面产品组合的有力补充。

了解适配器、子板等其他开发工具;这些工具能够提升数款STM32评估板的功能以及模块化能力。

这些特定应用配件可帮助您更轻松地优化开发过程。