STM32发现工具包

STM32探索套件为评估STM32 MCU和MPU的应用特性提供了廉价、完整的解决方案。

得益于可连接大多数器件I/O的扩展连接器,这些硬件工具支持模块化设计和定制化服务。多种STM32探索套件具有应用特定的特性。除此之外,它们还集成了板载调试器和编程器,是项目原型开发和评估的理想选择。

STM32探索套件附带丰富的软件示例,可帮助开发者利用器件的特性和优势。

ST’s most affordable 32-bit MCU, makes 32-bit capabilities accessible to all developers

STM32C0系列弥补了8位或16位MCU与更高性能32位MCU之间的差距。STM32C0采用行业标准Arm Cortex-M0+内核,运行频率为48 MHz,可让开发人员以更低成本实现更多功能。它提供多达32 KB的Flash存储器和6至12 KB的RAM,采用8至48引脚封装。 

  • 经济性:价格优惠、BOM得以优化,助您降低成本
  • 可靠性:STM32出众的质量和可靠性为您保驾护航
  • 连续性:与STM32G0一致的引脚排列,共享技术平台