产品概述
描述
STEVAL-MKI230KA评估套件包含采用方形PCB的STEVAL-MKI230A主传感器板(安装了ISM330IS 3轴加速度计和内嵌ISPU的3轴陀螺仪)、STEVAL-MKIGIBV5适配器板,以及一根扁平电缆。该主板通过扁平电缆连接到适配器板,以兼容STEVAL-MKI109V3。
传感板可通过配套的粘合剂,直接粘附在待测系统上。
ISM330IS则精确焊接在板件的中心。
STEVAL-MKIGIBV5可插入标准DIL 24插座。该套件提供完整的ISM330IS引脚排列,只需在VDD电源线上安装去耦电容即可使用。
该适配器可用于STEVAL-MKI109V3主板,后者包含一个高性能32位微控制器,可用于连接传感器和PC,用户可以在PC上使用可下载的图形用户界面 (Unico GUI) 或面向定制应用的专用软件程序。
-
所有功能
- 用户友好型ISM330IS板
- 面向标准DIL24插座的完整ISM330IS引脚排列
- 完全兼容STEVAL-MKI109V3主板
- 符合RoHS指令
您可能还会喜欢...
特别推荐
所有资源
资源标题 | 版本 | 更新时间 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 06 Apr 2022 | 06 Apr 2022 |
物料清单 (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Apr 2022 | 06 Apr 2022 |
Schematic Pack (1)
资源标题 | 版本 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Apr 2022 | 06 Apr 2022 |
质量与可靠性
产品型号 | Marketing Status | 包 | 等级规格 | 符合RoHS级别 | WEEE Compliant | 材料声明** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI230KA | 批量生产 | CARD | 工业 | Ecopack2 | Yes | |
STEVAL-MKI230KA
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.com上提供的材料声明表单可能是基于包装系列中最常用的封装的通用文档。因此,它们可能不是100%适用于特定的设备。有关特定设备的信息,请联系 销售支持。
样片和购买
产品型号 | 供货状态 | Budgetary Price (US$)*/Qty | 从ST订购 | Order from distributors | 包 | 包装类型 | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | 供应商 | 核心产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI230KA | | | 4 distributors |
|
|
STEVAL-MKI230KA 批量生产