环境光传感器

意法半导体推出创新型环境光传感器(ALS),该产品优化了封装尺寸,提供精确的环境光信息(如照度(lux)水平、色温、或光闪烁频率)。

我们的VL6180X可将环境光传感器(ALS)、渡越时间(ToF)测距传感器,以及红外发射器组合在单一模块中,此外意法半导体还新推出VD6283TX,一种具有高级光闪烁频率提取功能的微型全彩色传感器。

意法半导体环境光传感器的优点

  • 准确的照度、相关色温 (CCT) 和距离测量信息(具体取决于产品)
  • 可轻松与微型或一体化模块集成
  • 低功耗
  • 有竞争力的系统成本

什么是环境光传感器?

意法半导体环境光传感器采用优化的封装,配备具有精确响应的滤光器或滤色器,能以高精确度将环境光转换为照度值。 

全彩色传感器支持实现完整的光学传感解决方案,结合了相关色温(CCT)计算和人造光源闪烁频率提取功能,有效消除了摄像头屏幕上常见的“带状效应”。 

该三合一组合传感器整合了环境光传感器、红外发射器,以及意法半导体专有的FlightSense™渡越时间技术,易于集成,为终端产品制造商缩短了光学和机械设计优化过程,同时降低了相应的成本。

VD6283TX微型全彩色传感器的优点

定于2021年第3季度推出的全彩色VD6283TX ALS是市场上体积最小的6通道色彩传感器,封装尺寸为1.83 x 1.0 x 0.55 mm。由于为每个颜色通道(红、绿、蓝、红外、清晰和可见))配备单独ADC和读出电路,可快速、准确地完成光测量。VD6283TX使用具有精确响应的混合滤色器,支持精确计算相关色温(CCT)和照度(Lux)信息,以用于显示器亮度管理或场景光校正。此外,VD6283TX可以提取从100 Hz到2 kHz范围内的光闪烁频率,包括LED正波信号。

开发人员资源

意法半导体环境光传感器具有完整的文档包,例如源代码和软件API(应用编程接口),可与一系列微控制器和处理器兼容。由于X-NUCLEO扩展板和分线板兼容STM32 ODE环境以及STM32CubeMX图形用户界面和初始化代码生成器,因而简化了应用软件开发和针对客户设备的物理集成。

市场前景广阔,适合多种应用

我们的环境光传感器可兼容众多用例和应用,包括:

  • 显示亮度调节
  • 自动白平衡
  • 智能楼宇或温室的照明控制
  • 用于产品识别或假冒品检测的色码阅读器
  • 用于预防光老化的预测性维护

FlightSense