意法半导体的第四代FlightSense™传感器产品中的一款多区域测距传感器能够创建一个覆盖64个区域的迷你深度图(可达4米)。
意法半导体的ToF传感器是一体化(发射器、接收器和处理器)系统,具有简单易用、经济划算和体积小等特点。
FlightSense传感器的优点
- 真实距离测量不受目标尺寸、颜色和反射率的影响
- 准确、高速测距
- 一体化集成模块便于集成
- 低功耗
- 真正不可见的940nm照明

什么是FlightSense?
FlightSense是意法半导体为飞行时间技术注册的商标。飞行时间原理基于光速。发射器发送的光子被目标反射并被接收器(单光子雪崩二极管(简称SPAD))检测。通过发射和接收之间的时间差计算出高度精确的目标实际距离(以毫米为单位)。

专利型直方图算法
意法半导体的专利型直方图算法可以测量多个目标距离并提高精度。除了增加盖片抗串扰能力以及环境照明下的测距精度,直方图算法可确保在肮脏的工业环境中提供实时污点补偿。
- 最大测量距离可达8米
- 视野中的多目标检测与测量
- 超过60 cm的抗污点能力
面向开发人员的资源
FlightSense接近和测距传感器具有完整的文档包,例如源代码和软件API(应用编程接口),它与一系列微控制器和处理器兼容。由于X-NUCLEO扩展板和转接板兼容STM32 ODE环境以及STM32CubeMX图形用户界面和初始化代码生成器,因而简化了应用软件开发和到OEM设备的物理集成。

市场前景广阔,适合多种应用
意法半导体的ToF传感器支持实现海量用例和应用场景。一些流行的应用包括:
- 机器人或无人机的障碍物检测
- 手势控制
- 用户存在检测
- 液位测量
- 库存管理
- 相机自动对焦辅助